Informations sur le produit "SPC 400 CE WT 400/3/50Hz R410A "
- Référence
- 42224005001
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
- 7035
- Fréquence nominale
- 50 Hz
- Consommation de courant nominale à 50 Hz
- 53 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 35 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- X5
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 74 dB(A)
- Nombre de phases
- 3
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 28000 W
- Type de fluide frigorigène
- R410A
- Température maximale du fluide (°C)
- 30 °C
- Température minimale du fluide (°C)
- 15 °C
- Plage de tension (50 Hz)
- 360-440 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 400-400 V
- Type de tension
- AC
- Tension du circuit auxiliaire de la centrale de refroidissement
- 24V DC
- Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
- Eau/glycol - 50/50
- Capacité du réservoir (L)
- 10 L
- Débit (Pompe) (l/min) (50 Hz)
- 380 L/min
- Pression de la pompe (50 Hz, bar)
- 3 bar
- Tolérance de la valeur de température de consigne (+/- K)
- 1 K
- Raccordement (fluide de refroidissement)
- 2 pouces
- Type de fluide de refroidissement
- Eau
- Méthode de montage de la centrale de refroidissement
- Autonome
- Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
- 36000 W
- Brève description du type d'appareil de refroidissement
- SPC 400
- Area of application (market)
- Industriel
- Plage de fonctionnement (°C)
- -30-55 °C
- Poids du produit (kg)
- 270 kg
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensions du produit (mm)
- 2400 mm x 980 mm x 630 mm
- Puissance frigorifique pour W15/A35 (60 Hz, W)
- 8000 W
- Puissance de chauffage électrique
- 2000 W
- Puissance frigorifique pour W18/A45 (50 Hz, W)
- 45000 W
- Modbus
- Oui (1)
- Référence
- 42224005001
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
- 7035
- Fréquence nominale
- 50 Hz
- Consommation de courant nominale à 50 Hz
- 53 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 35 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- X5
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 74 dB(A)
- Nombre de phases
- 3
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 28000 W
- Type de fluide frigorigène
- R410A
- Température maximale du fluide (°F)
- 86 °F
- Température minimale du fluide (°F)
- 59 °F
- Plage de tension (50 Hz)
- 360-440 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 400-400 V
- Type de tension
- AC
- Tension du circuit auxiliaire de la centrale de refroidissement
- 24V DC
- Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
- Eau/glycol - 50/50
- Capacité du réservoir (L)
- 10 L
- Capacité du réservoir (gal)
- 2,64 gal
- Débit (Pompe) (gal/min) (50 Hz)
- 100,39 gal/min
- Pression de la pompe (50 Hz, psi)
- 44 psi
- Tolérance de la valeur de température de consigne (+/- K)
- 1 K
- Raccordement (fluide de refroidissement)
- 2 pouces
- Type de fluide de refroidissement
- Eau
- Méthode de montage de la centrale de refroidissement
- Autonome
- Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
- 36000 W
- Puissance frigorifique maximale indiquée sur les supports publicitaires (publicité, BTU)
- 122830 btu/h
- Brève description du type d'appareil de refroidissement
- SPC 400
- Area of application (market)
- Industriel
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -22-131 °F
- Poids du produit (lb.)
- 595,25 lb.
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensions du produit (pouces)
- 94.49 inch x 38.58 inch x 24.80 inch
- Puissance frigorifique pour W15/A35 (60 Hz, W)
- 8000 W
- Puissance frigorifique pour W15/A35 (60 Hz, BTU)
- 27297 btu/h
- Puissance de chauffage électrique
- 2000 W
- Puissance frigorifique pour W18/A45 (50 Hz, BTU)
- 153546 btu/h
- Modbus
- Oui (1)
Caractéristiques techniques
Technical Drawings
SPC 400 CE WT 400/3/50Hz R410A
- X
- 830 mm
- Y
- 2030 mm
- Z
- 1240 mm
- X
- 32.68 in
- Y
- 79.92 in
- Z
- 48.82 in
Dimensions