You are currently viewing content for: Seychelles · français

Informations sur le produit "SPC 600 CE WT 400-460/3/50-60Hz R410A "

Caractéristiques techniques
Référence
42226005001
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
7035
Fréquence nominale
50 Hz
Consommation de courant nominale à 50 Hz
75 A
Consommation de courant nominale à 60 Hz
75 A
Courant d'appel à 60 Hz
35 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
X5
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
74 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
74 dB(A)
Nombre de phases
3
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
35200 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
35200 W
Type de fluide frigorigène
R410A
Température maximale du fluide (°C)
30 °C
Température minimale du fluide (°C)
15 °C
Plage de tension (50 Hz)
360-440 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
400-400 V
Type de tension
AC
Tension du circuit auxiliaire de la centrale de refroidissement
24V DC
Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
Eau/glycol - 50/50
Capacité du réservoir (L)
10 L
Débit (Pompe) (l/min) (50 Hz)
500 L/min
Pression de la pompe (50 Hz, bar)
3 bar
Tolérance de la valeur de température de consigne (+/- K)
1 K
Raccordement (fluide de refroidissement)
2 pouces
Type de fluide de refroidissement
Eau
Méthode de montage de la centrale de refroidissement
Autonome
Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
36000 W
Brève description du type d'appareil de refroidissement
SPC 600
Area of application (market)
Industriel
Plage de fonctionnement (°C)
-30-55 °C
Poids du produit (kg)
420 kg
ETIM-Class
EC002516
Dimensions du produit (mm)
2400 mm x 1200 mm x 440 mm
Débit (Pompe) (l/min) (60 Hz)
500 L/min
Puissance frigorifique pour W15/A35 (60 Hz, W)
8000 W
Puissance de chauffage électrique
2000 W
Puissance frigorifique pour W18/A45 (60 Hz, W)
60000 W
Puissance frigorifique pour W18/A45 (50 Hz, W)
60000 W
Modbus
Oui (1)
Référence
42226005001
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
7035
Fréquence nominale
50 Hz
Consommation de courant nominale à 50 Hz
75 A
Consommation de courant nominale à 60 Hz
75 A
Courant d'appel à 60 Hz
35 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
X5
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
74 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
74 dB(A)
Nombre de phases
3
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
35200 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
35200 W
Type de fluide frigorigène
R410A
Température maximale du fluide (°F)
86 °F
Température minimale du fluide (°F)
59 °F
Plage de tension (50 Hz)
360-440 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
400-400 V
Type de tension
AC
Tension du circuit auxiliaire de la centrale de refroidissement
24V DC
Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
Eau/glycol - 50/50
Capacité du réservoir (L)
10 L
Capacité du réservoir (gal)
2,64 gal
Débit (Pompe) (gal/min) (50 Hz)
132,09 gal/min
Pression de la pompe (50 Hz, psi)
44 psi
Tolérance de la valeur de température de consigne (+/- K)
1 K
Raccordement (fluide de refroidissement)
2 pouces
Type de fluide de refroidissement
Eau
Méthode de montage de la centrale de refroidissement
Autonome
Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
36000 W
Puissance frigorifique maximale indiquée sur les supports publicitaires (publicité, BTU)
122830 btu/h
Brève description du type d'appareil de refroidissement
SPC 600
Area of application (market)
Industriel
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-22-131 °F
Poids du produit (lb.)
925,94 lb.
ETIM-Class
EC002516
Dimensions du produit (pouces)
94.49 inch x 47.24 inch x 17.32 inch
Débit (Pompe) (gal/min) (60 Hz)
132,09 gal/min
Puissance frigorifique pour W15/A35 (60 Hz, W)
8000 W
Puissance frigorifique pour W15/A35 (60 Hz, BTU)
27297 btu/h
Puissance de chauffage électrique
2000 W
Puissance frigorifique pour W18/A45 (60 Hz, BTU)
204728 btu/h
Puissance frigorifique pour W18/A45 (50 Hz, BTU)
204728 btu/h
Modbus
Oui (1)

Technical Drawings

SPC 600 CE WT 400-460/3/50-60Hz R410A

Dimensions
X
830 mm
Y
2030 mm
Z
1240 mm
X
32.68 in
Y
79.92 in
Z
48.82 in