- Entreprise
-
Solutions thermiques
- FIND A PRODUCT
- OBTENIR DES CONSEILS
- OBTENIR DE L'AIDE
- OUTILS ET TÉLÉCHARGEMENTS
- Solutions de signalisation
- Centre d'Expérience
Filtre
PFBA Catalogue
PFBA 10000
Filtre d'échappement PFBA 92 mm x 92 mm
IP54/NEMA 12 7032
- Référence
- 11710001900
PFBA 10000
Filtre d'échappement PFBA 92 mm x 92 mm
IP54/NEMA 12 9022
- Référence
- 11710001902
PFBA 10000
Filtre d'échappement PFBA 92 mm x 92 mm
IP54/NEMA 12 9011
- Référence
- 11710001950
PFBA 10000
Filtre d'échappement PFBA 92 mm x 92 mm
IP54/NEMA 12 7035
- Référence
- 11710001955
PFBA 20000
Filtre d'échappement PFBA 125 mm x 125 mm
IP55/NEMA 12 7032
- Référence
- 11720001900
PFBA 20000
Filtre d'échappement PFBA 125 mm x 125 mm
IP55/NEMA 12 9022
- Référence
- 11720001902
PFBA 20000
Filtre d'échappement PFBA 125 mm x 125 mm
IP55/NEMA 12 9011
- Référence
- 11720001950
PFBA 20000
Filtre d'échappement PFBA 125 mm x 125 mm
IP55/NEMA 12 7035
- Référence
- 11720001955
PFBA 20000
Filtre d'échappement PFBA 125 mm x 125 mm
IP54/NEMA 12 9011
- Référence
- 11720004950
PFBA 20000
Filtre d'échappement PFBA 125 mm x 125 mm
IP54/NEMA 12 7035
- Référence
- 11720004955
PFBA 30000
Filtre d'échappement PFBA 177 mm x 177 mm
IP54/NEMA 12 7032
- Référence
- 11730001900
PFBA 30000
Filtre d'échappement PFBA 177 mm x 177 mm
IP54/NEMA 12 9022
- Référence
- 11730001902
PFBA 30000
Filtre d'échappement PFBA 177 mm x 177 mm
IP54/NEMA 12 9011
- Référence
- 11730001950
PFBA 30000
Filtre d'échappement PFBA 177 mm x 177 mm
IP54/NEMA 12 7035
- Référence
- 11730001955
PFBA 30000
Filtre d'échappement PFBA 177 mm x 177 mm
IP55/NEMA 12 9011
- Référence
- 11730004950
PFBA 30000
Filtre d'échappement PFBA 177 mm x 177 mm
IP55/NEMA 12 7035
- Référence
- 11730004955
PFBA 40000
Filtre d'échappement PFBA 223 mm x 223 mm
IP54/NEMA 12 7032
- Référence
- 11740001900
PFBA 40000
Filtre d'échappement PFBA 223 mm x 223 mm
IP54/NEMA 12 9022
- Référence
- 11740001902
PFBA 40000
Filtre d'échappement PFBA 223 mm x 223 mm
IP54/NEMA 12 9011
- Référence
- 11740001950
PFBA 40000
Filtre d'échappement PFBA 223 mm x 223 mm
IP54/NEMA 12 7035
- Référence
- 11740001955
PFBA 40000
Filtre d'échappement PFBA 223 mm x 223 mm
IP54/NEMA 12 9011
- Référence
- 11740004950
PFBA 40000
Filtre d'échappement PFBA 223 mm x 223 mm
IP54/NEMA 12 7035
- Référence
- 11740004955
PFBA 60000
Filtre d'échappement PFBA 223 mm x 223 mm
IP54/NEMA 12 7032
- Référence
- 11760002900
PFBA 60000
Filtre d'échappement PFBA 223 mm x 223 mm
IP54/NEMA 12 9022
- Référence
- 11760002902