You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "DTS 3661C 460V 60Hz SC LH LT GY"

I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.

Pfannenberg offre condizionatori per esterni certificati secondo gli standard NEMA: per interni (Tipo 12), per esterni (Tipo 3R/4) e per esterni / lavaggio (Tipo 4/4X).

  • Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
  • Quadro di controllo di facile accesso - I comandi elettrici sono facilmente accessibili tramite il pannello di accesso ribaltabile
Dati tecnici
Numero articolo
13384036375
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Standard Controller
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
4,29
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
56
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
81 dB(A)
Numero di fasi
3
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
3060 W
Tipo pre-fusibile
CC
Valore del fusibile
10 A
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
7593 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
7593 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
4014 W
Quantità di refrigerante (g)
650 g
Tipo di refrigerante
R134a
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
45 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
25 °C
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (60 Hz)
414-506 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
2169 m³/h
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
2169 m³/h
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
1381 m³/h
Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
1381 m³/h
Tipo e valore del fusibile preliminare
CC / 10 A
intervallo di capacità frigorifera regolabile (Watt)
4018-7599 W
Peso del prodotto (kg)
108 kg
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131247524
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (mm)
1452 mm x 400 mm x 409 mm
Numero articolo
13384036375
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Standard Controller
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
4,29
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
56
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
81 dB(A)
Numero di fasi
3
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
3060 W
Tipo pre-fusibile
CC
Valore del fusibile
10 A
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
25930 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
13709 btu/h
Quantità di refrigerante (once)
22,93 oz.
Tipo di refrigerante
R134a
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
113 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
77 °F
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (60 Hz)
414-506 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
813 cfm
Tipo e valore del fusibile preliminare
CC / 10 A
intervallo di capacità frigorifera regolabile (BTU)
13709-25930 btu/h
Peso del prodotto (lb.)
234,8 lb.
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
32-131 °F
GTIN (EAN)
4061131247524
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (pollici)
57.17 inch x 15.8 inch x 16.1 inch
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 17.19 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 10.06 MB Download
Certificato CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Ritaglio del disegno del prodotto DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.7 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificato UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.71 MB Download
Scheda prodotto DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.9 MB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download

Technical Drawings

DTS 3661C 460V 60Hz SC LH LT GY

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensioni
A
610 mm
B
325 mm
C
160 mm
D
310 mm
E
12.5 mm
F
216 mm
G
280 mm
H
26 mm
I
350 mm
J
175 mm
K
280 mm
L
340 mm
M
20 mm
X
400 mm
Y
1452 mm
Z
500 mm
A
24.02 in
B
12.8 in
C
6.3 in
D
12.2 in
E
0.49 in
F
8.5 in
G
11.02 in
H
1.02 in
I
13.78 in
J
6.89 in
K
11.02 in
L
13.39 in
M
0.79 in
X
15.75 in
Y
57.17 in
Z
19.69 in