Convection Heaters
FLH-LST 30
Riscaldatore a convezione 30W PTC cavo
110-250VAC CBL CE UL
Codice prodotto:
17003105017
La serie FLH di riscaldatori radianti con limitazione della temperatura superficiale del radiatore (-LST) comprende tre versioni con potenze termiche nominali di 20, 30 e 50 Watt. Le applicazioni tipiche si riscontrano negli impianti degli edifici, dove è possibile il contatto accidentale con i riscaldatori radianti all'interno degli armadi di comando, dove le norme di sicurezza vietano l'uso di fonti di calore a cielo aperto o dove gli elementi strutturali adiacenti subiscono effetti negativi a causa dell'aumento della produzione di calore.
- Utilizzo degli impianti di climatizzazione in base alla domanda - Consente di risparmiare energia e prolunga la durata dei componenti
- Chiusura a scatto
per guida DIN da 35 mm
integrata - Facile montaggio
- Struttura senza ventilatore - Tipo di costruzione robusto e lunga durata del prodotto
- Disponibile con morsetti o cavi di collegamento - Opzioni di collegamento flessibili
- Tecnologia PTC autolimitante - Impossibile il surriscaldamento
Info sui prodotti "FLH 030-LST 30W 110-250AC CBL"
La serie FLH di riscaldatori radianti con limitazione della temperatura superficiale del radiatore (-LST) comprende tre versioni con potenze termiche nominali di 20, 30 e 50 Watt. Le applicazioni tipiche si riscontrano negli impianti degli edifici, dove è possibile il contatto accidentale con i riscaldatori radianti all'interno degli armadi di comando, dove le norme di sicurezza vietano l'uso di fonti di calore a cielo aperto o dove gli elementi strutturali adiacenti subiscono effetti negativi a causa dell'aumento della produzione di calore.
- Utilizzo degli impianti di climatizzazione in base alla domanda - Consente di risparmiare energia e prolunga la durata dei componenti
- Chiusura a scatto
per guida DIN da 35 mm
integrata - Facile montaggio
- Struttura senza ventilatore - Tipo di costruzione robusto e lunga durata del prodotto
- Disponibile con morsetti o cavi di collegamento - Opzioni di collegamento flessibili
- Tecnologia PTC autolimitante - Impossibile il surriscaldamento
- Potenza di riscaldamento elettrica
- 30 W
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 110-250 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 110-250 V
- Temperatura massima della superficie (°C)
- 55 °C
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -40-70 °C
- Tipo di connessione
- Cavo
- Peso del prodotto (kg)
- 0,45 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131074984
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 70 mm x 60 mm x 177 mm
- Potenza di riscaldamento elettrica
- 30 W
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 110-250 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 110-250 V
- Temperatura massima della superficie (°F)
- 131 °F
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -40-158 °F
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Tipo di connessione
- Cavo
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,992 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131074984
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 2.76 inch x 2.36 inch x 6.97 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificato CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 43.27 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 240.37 KB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 128.35 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 128.35 KB | Download | |
| Certificato ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 155.7 KB | Download | |
| Manual FLH | N/A | 240.37 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |
Technical Drawings
FLH 030-LST 30W 110-250AC CBL
- L
- 500 mm
- X
- 70 mm
- Y1
- 140 mm
- Y2
- 37 mm
- Z
- 50 mm
- L
- 19.69 in
- X
- 2.76 in
- Y1
- 5.51 in
- Y2
- 1.46 in
- Z
- 1.97 in
Dimensioni