You are currently viewing content for: Spagna · italiano

Info sui prodotti "FLH 275SLM-UL 230V AC"

Il termoventilatore FLH 275 SLM impedisce la formazione di condensa e garantisce una temperatura dell'aria interna distribuita in modo uniforme all'interno degli armadi.

  • Ventilatore che distribuisce l'aria calda - Ideale per grandi armadi elettrici
  • Testato secondo le specifiche relative alle attrezzature ferroviarie - Resistente agli urti e alle vibrazioni
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni - Utilizzabile in settori quali l'energia eolica, le telecomunicazioni e altri macchinari mobili
  • Termostato integrato - Controllo automatico senza necessità di installare alcuna unità di controllo
  • Unità compatte - Ingombro ridotto
Dati tecnici
Potenza di riscaldamento elettrica
275 W
Ventola inclusa
Sì (1)
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Temperatura massima della superficie (°C)
70 °C
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-70 °C
Tipo di connessione
Morsetto a molla
Peso del prodotto (kg)
1 kg
GTIN (EAN)
4061131076544
ETIM-Class
EC000737
Dimensioni del prodotto (mm)
108 mm x 87 mm x 126 mm
Potenza di riscaldamento elettrica
275 W
Ventola inclusa
Sì (1)
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Temperatura massima della superficie (°F)
158 °F
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-158 °F
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Tipo di connessione
Morsetto a molla
Peso del prodotto (lb.)
2,205 lb.
GTIN (EAN)
4061131076544
ETIM-Class
EC000737
Dimensioni del prodotto (pollici)
4.25 inch x 3.43 inch x 4.96 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 398.97 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 398.97 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 399.94 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 142.16 KB Download
Certificato ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.3 KB Download
Manual FLH 275 SLM N/A pdf 399.94 KB Download
Conformity FLH_250-1000 N/A pdf 53.31 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 33.48 KB Download

Technical Drawings

FLH 275SLM-UL 230V AC

Dimensioni
X
118 mm
Y
110.5 mm
Z1
71 mm
Z2
9.5 mm
X
4.65 in
Y
4.35 in
Z1
2.8 in
Z2
0.37 in