PF EMC
PF 22000
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione EMC 61m³/h 126.5 mm x 126.5 mm
24VDC IP54/NEMA Type 12 9011EMC CBL UL
Codice prodotto:
11822801050
L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
I Ventilatori con filtro EMC di Pfannenberg garantiscono la schermatura e lo smorzamento necessari per proteggere le apparecchiature dalle interferenze elettromagnetiche durante il raffreddamento con aria ambiente. I nostri Ventilatori con filtro EMC e i filtri di scarico sono realizzati con materie plastiche ecocompatibili, non metallizzate e riciclabili.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
I Ventilatori con filtro EMC di Pfannenberg garantiscono la schermatura e lo smorzamento necessari per proteggere le apparecchiature dalle interferenze elettromagnetiche durante il raffreddamento con aria ambiente. I nostri Ventilatori con filtro EMC e i filtri di scarico sono realizzati con materie plastiche ecocompatibili, non metallizzate e riciclabili.
- Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
- Rete di protezione elettromagnetica - Prevenzione delle radiazioni in entrata o delle emissioni
- Flusso d’aria fino al 30% superiore rispetto a ventilatori con filtro simili - Potenzialità refrigeranti superiori per applicazioni esigenti
- Tipo di costruzione per un profilo piatto - Installazione salvaspazio, ideale per macchine e impianti moderni
- Non è necessario rimuovere i rivestimenti - Installazione rapida
Info sui prodotti "PF 22000 24DC 54 9011 EMC"
L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
I Ventilatori con filtro EMC di Pfannenberg garantiscono la schermatura e lo smorzamento necessari per proteggere le apparecchiature dalle interferenze elettromagnetiche durante il raffreddamento con aria ambiente. I nostri Ventilatori con filtro EMC e i filtri di scarico sono realizzati con materie plastiche ecocompatibili, non metallizzate e riciclabili.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
I Ventilatori con filtro EMC di Pfannenberg garantiscono la schermatura e lo smorzamento necessari per proteggere le apparecchiature dalle interferenze elettromagnetiche durante il raffreddamento con aria ambiente. I nostri Ventilatori con filtro EMC e i filtri di scarico sono realizzati con materie plastiche ecocompatibili, non metallizzate e riciclabili.
- Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
- Rete di protezione elettromagnetica - Prevenzione delle radiazioni in entrata o delle emissioni
- Flusso d’aria fino al 30% superiore rispetto a ventilatori con filtro simili - Potenzialità refrigeranti superiori per applicazioni esigenti
- Tipo di costruzione per un profilo piatto - Installazione salvaspazio, ideale per macchine e impianti moderni
- Non è necessario rimuovere i rivestimenti - Installazione rapida
- Tipo di tensione
- DC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (CC)
- 21.6-26.4 V
- Flusso d'aria senza ostacoli DC (m3/h)
- 61 m³/h
- Portata d'aria in combinazione CC (m3/h)
- 44 m³/h
- Numero di fan
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 5 W
- Assorbimento di potenza nominale CC
- 5 W
- Livello di rumore (IT ISO3741) CC
- 44 dB(A)
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 6 A
- Protezione IP (interna)
- 54
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo di materiale filtrante
- filtro standard
- Efficienza di filtrazione
- 88 %
- Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
- G4
- Cuscinetto
- cuscinetto a sfere
- Versione EMC
- Sì (1)
- Colore coperchio/copertura RAL
- 9011
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -40-55 °C
- Dimensioni del ritaglio (mm)
- 126.5 mm x 126.5 mm
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 145 mm x 145 mm x 69 mm
- Profondità di montaggio (mm)
- 64 mm
- Peso del prodotto (kg)
- 0,44 kg
- Numero di certificazione UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131237723
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo di tensione
- DC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (CC)
- 21.6-26.4 V
- Flusso d'aria senza ostacoli DC (cfm)
- 36 cfm
- Portata d'aria in combinazione CC (cfm)
- 26 cfm
- Numero di fan
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 5 W
- Assorbimento di potenza nominale CC
- 5 W
- Livello di rumore (IT ISO3741) CC
- 44 dB(A)
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 6 A
- Protezione IP (interna)
- 54
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo di materiale filtrante
- filtro standard
- Efficienza di filtrazione
- 88 %
- Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
- G4
- Cuscinetto
- cuscinetto a sfere
- Versione EMC
- Sì (1)
- Colore coperchio/copertura RAL
- 9011
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -40-131 °F
- Dimensioni del ritaglio (pollici)
- 4.98 inch x 4.98 inch
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 5.71 inch x 5.71 inch x 2.72 inch
- Profondità di montaggio (pollici)
- 2,52 pollice
- Peso del prodotto (lb.)
- 1,103 lb.
- Numero di certificazione UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131237723
- ETIM-Class
- EC000320
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 569.28 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 569.28 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificato ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificato CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Filter 119x119 IP54/TYPE12 | N/A | 32.26 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30163-971_PF 22000_DC_PDG.STEP | N/A | STEP | 8.26 MB | Download |
Technical Drawings
PF 22000 24DC 54 9011 EMC
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 126.5 mm
- B
- 126.5 mm
- X
- 145 mm
- Y
- 145 mm
- Z1
- 5 mm
- Z2
- 64 mm
- A
- 4.98 in
- B
- 4.98 in
- X
- 5.71 in
- Y
- 5.71 in
- Z1
- 0.2 in
- Z2
- 2.52 in
Dimensioni