You are currently viewing content for: Spagna · italiano

Info sui prodotti "PF 32000 24DC 55 UV 7035 N3R"

L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.

  • Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
  • Flusso d’aria fino al 30% superiore rispetto a ventilatori con filtro simili - Potenzialità refrigeranti superiori per applicazioni esigenti
  • Tipo di costruzione per un profilo piatto - Installazione salvaspazio, ideale per macchine e impianti moderni
  • Tipo di costruzione adatto all'uso all'aperto (NEMA 3R) - Utilizzo affidabile in presenza di pioggia, neve ed esposizione ai raggi UV
  • Maggiore resistenza all'umidità e ai getti d'acqua - Filtrazione affidabile in ambienti difficili
Dati tecnici
Tipo di tensione
DC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (CC)
21.6-26.4 V
Flusso d'aria senza ostacoli 50 Hz (m3/h)
110,5 m³/h
Flusso d'aria senza ostacoli DC (m3/h)
110,5 m³/h
Portata d'aria in combinazione 60 Hz (m3/h)
64,5 m³/h
Portata d'aria in combinazione CC (m3/h)
64,5 m³/h
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
5 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
5 W
Assorbimento di potenza nominale CC
5 W
Livello di rumore (IT ISO3741) CC
40 dB(A)
Tipo e valore del fusibile preliminare
CC / 6 A
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R
Tipo di materiale filtrante
filtro scanalato
Efficienza di filtrazione
91 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Cuscinetto
cuscinetto a sfere
Resistente ai raggi UV
Sì (1)
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensioni del ritaglio (mm)
177 mm x 177 mm
Dimensioni del prodotto (mm)
202 mm x 202 mm x 87 mm
Profondità di montaggio (mm)
81 mm
Peso del prodotto (kg)
0,61 kg
Numero di certificazione UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131075844
ETIM-Class
EC000320
Tipo di tensione
DC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (CC)
21.6-26.4 V
Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (cfm)
65 cfm
Flusso d'aria in combinazione 60 Hz (cfm)
38 cfm
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
5 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
5 W
Assorbimento di potenza nominale CC
5 W
Livello di rumore (IT ISO3741) CC
40 dB(A)
Tipo e valore del fusibile preliminare
CC / 6 A
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R
Tipo di materiale filtrante
filtro scanalato
Efficienza di filtrazione
91 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Cuscinetto
cuscinetto a sfere
Resistente ai raggi UV
Sì (1)
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Dimensioni del ritaglio (pollici)
6.97 inch x 6.97 inch
Dimensioni del prodotto (pollici)
7.95 inch x 7.95 inch x 3.43 inch
Profondità di montaggio (pollici)
3,19 pollice
Peso del prodotto (lb.)
1,3 lb.
Numero di certificazione UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131075844
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 3.6 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.82 MB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Scheda prodotto DE PDF 535.83 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 535.83 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificato ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificato CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download

Technical Drawings

PF 32000 24DC 55 UV 7035 N3R

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensioni
A
177 mm
B
177 mm
X
202 mm
Y
202 mm
Z1
6 mm
Z2
81 mm
A
6.97 in
B
6.97 in
X
7.95 in
Y
7.95 in
Z1
0.24 in
Z2
3.19 in