PFA
PFA 40000
Filtro di scarico PFA 4ª generazione 223 mm x 223 mm
IP54/NEMA Type 12 7035 UL
Codice prodotto:
11740001055
L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
- Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
- Certificato da un ente terzo - Progettazione affidabile del prodotto
- Certificato secondo gli standard internazionali (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Qualità del prodotto riconosciuta e affidabile a livello mondiale
- Tipo di costruzione per un profilo piatto - Installazione salvaspazio, ideale per macchine e impianti moderni
- Classificazione dei filtri G4 come standard - Filtra oltre il 90% delle particelle di dimensioni inferiori a 10 μm
Info sui prodotti "PFA 40000 54 7035"
L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
- Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
- Certificato da un ente terzo - Progettazione affidabile del prodotto
- Certificato secondo gli standard internazionali (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Qualità del prodotto riconosciuta e affidabile a livello mondiale
- Tipo di costruzione per un profilo piatto - Installazione salvaspazio, ideale per macchine e impianti moderni
- Classificazione dei filtri G4 come standard - Filtra oltre il 90% delle particelle di dimensioni inferiori a 10 μm
- Protezione IP (interna)
- 54
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Efficienza di filtrazione
- 88 %
- Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
- G4
- Materiale del prodotto
- Plastica
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -40-55 °C
- Dimensioni del ritaglio (mm)
- 223 mm x 223 mm
- Profondità di montaggio (mm)
- 38 mm
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 252 mm x 252 mm x 44 mm
- Peso del prodotto (kg)
- 0,46 kg
- Numero di certificazione riconosciuto da UL
- E175229
- Numero di certificazione UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131030638
- ETIM-Class
- EC002513
- Protezione IP (interna)
- 54
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Efficienza di filtrazione
- 88 %
- Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
- G4
- Materiale del prodotto
- Plastica
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -40-131 °F
- Dimensioni del ritaglio (pollici)
- 8.78 inch x 8.78 inch
- Profondità di montaggio (pollici)
- 1,5 pollice
- Peso del prodotto (lb.)
- 1,014 lb.
- Numero di certificazione UL
- E489500
- Numero di certificazione riconosciuto da UL
- E175229
- GTIN (EAN)
- 4061131030638
- ETIM-Class
- EC002513
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 9.92 inch x 9.92 inch x 1.73 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificato ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 520.48 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 520.48 KB | Download | |
| Certificato CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Filter 216x216 IP54/Type12 | N/A | 32.26 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30165-972_PFA 40000_PDG.STEP | N/A | STEP | 5.69 MB | Download |
Technical Drawings
PFA 40000 54 7035
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 223 mm
- B
- 223 mm
- X
- 252 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 38 mm
- A
- 8.78 in
- B
- 8.78 in
- X
- 9.92 in
- Y
- 9.92 in
- Z1
- 0.24 in
- Z2
- 1.5 in
Dimensioni