You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PFA 40000 54 UV 7035"

L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.

  • Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
  • Certificato da un ente terzo - Progettazione affidabile del prodotto
  • Certificato secondo gli standard internazionali (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Qualità del prodotto riconosciuta e affidabile a livello mondiale
  • Tipo di costruzione per un profilo piatto - Installazione salvaspazio, ideale per macchine e impianti moderni
  • Classificazione dei filtri G4 come standard - Filtra oltre il 90% delle particelle di dimensioni inferiori a 10 μm
Dati tecnici
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Efficienza di filtrazione
91 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Materiale del prodotto
Plastica
Resistente ai raggi UV
Sì (1)
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensioni del ritaglio (mm)
223 mm x 223 mm
Profondità di montaggio (mm)
38 mm
Dimensioni del prodotto (mm)
252 mm x 252 mm x 44 mm
Peso del prodotto (kg)
0,46 kg
Numero di certificazione UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131030607
ETIM-Class
EC002513
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Efficienza di filtrazione
91 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Materiale del prodotto
Plastica
Resistente ai raggi UV
Sì (1)
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Dimensioni del ritaglio (pollici)
8.78 inch x 8.78 inch
Profondità di montaggio (pollici)
1,5 pollice
Peso del prodotto (lb.)
1,014 lb.
Numero di certificazione UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131030607
ETIM-Class
EC002513
Dimensioni del prodotto (pollici)
9.92 inch x 9.92 inch x 1.73 inch
Description Language Type Size Link
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificato ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Scheda prodotto DE PDF 520.48 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 520.48 KB Download
Certificato CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Filter 216x216 IP54/Type12 N/A pdf 32.26 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30165-972_PFA 40000_PDG.STEP N/A STEP 5.69 MB Download

Technical Drawings

PFA 40000 54 UV 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensioni
A
224 mm
B
224 mm
X
252 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
38 mm
A
8.82 in
B
8.82 in
X
9.92 in
Y
9.92 in
Z1
0.24 in
Z2
1.5 in