- Azienda
-
Soluzioni termiche
- FIND A PRODUCT
- CHIEDI CONSIGLIO
- RICHIEDI ASSISTENZA
- STRUMENTI E DOWNLOAD
- Soluzioni di Segnalazione
- Centro Esperienziale
Filtro
PF Catalogo
PF 22000
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione m³/h 125 mm x 125 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 9011 UL
- Numero articolo
- 11622103110
PF 22000
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione m³/h 125 mm x 125 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 7035 UL
- Numero articolo
- 11622103115
PF 22000
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione 64,5m³/h 125 mm x 125 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 9011 UL
- Numero articolo
- 11622153110
PF 22000
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione 64,5m³/h 125 mm x 125 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 7035 UL
- Numero articolo
- 11622153115
PROD_NAM Short: PF/PFA Placeholder
Filterfan PF Short Title: PF/PFA Placeholder
PROD_NAM Feature: PF/PFA Placeholder
- Numero articolo
- 11622153116
PROD_NAM Short: PF/PFA Placeholder
Filterfan PF Short Title: PF/PFA Placeholder
PROD_NAM Feature: PF/PFA Placeholder
- Numero articolo
- 11622703115
PF 22000
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione 64,5m³/h 125 mm x 125 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12/3R UV 9011 UL
- Numero articolo
- 11622803110
PF 22000
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione 64,5m³/h 125 mm x 125 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12/3R UV 7035 UL
- Numero articolo
- 11622803115
PF 32000
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione m³/h 177 mm x 177 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 9011 UL
- Numero articolo
- 11632103110
PF 32000
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione m³/h 177 mm x 177 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 7035 UL
- Numero articolo
- 11632103115
PF 32000
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione 110,5m³/h 177 mm x 177 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 9011 UL
- Numero articolo
- 11632153110
PROD_NAM Short: PF/PFA Placeholder
Filterfan PF Short Title: PF/PFA Placeholder
PROD_NAM Feature: PF/PFA Placeholder
- Numero articolo
- 11632153111
PF 32000
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione 110,5m³/h 177 mm x 177 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 7035 UL
- Numero articolo
- 11632153115
PF 32000
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione 110,5m³/h 177 mm x 177 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12/3R UV 9011 UL
- Numero articolo
- 11632803110
PF 32000
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione 110,5m³/h 177 mm x 177 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12/3R UV 7035 UL
- Numero articolo
- 11632803115
PROD_NAM Short: PF/PFA Placeholder
Filterfan PF Short Title: PF/PFA Placeholder
PROD_NAM Feature: PF/PFA Placeholder
- Numero articolo
- 11642153111
PF 43000
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione m³/h 223 mm x 223 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 9011 UL
- Numero articolo
- 11643103110
PF 43000
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione m³/h 223 mm x 223 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 7035 UL
- Numero articolo
- 11643103115
PF 43000
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione 263,5m³/h 223 mm x 223 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 9011 UL
- Numero articolo
- 11643153110
PROD_NAM Short: PF/PFA Placeholder
Filterfan PF Short Title: PF/PFA Placeholder
PROD_NAM Feature: PF/PFA Placeholder
- Numero articolo
- 11643153111
PF 43000
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione 263,5m³/h 223 mm x 223 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 7035 UL
- Numero articolo
- 11643153115
PROD_NAM Short: PF/PFA Placeholder
Filterfan PF Short Title: PF/PFA Placeholder
PROD_NAM Feature: PF/PFA Placeholder
- Numero articolo
- 11643153116
PF 43000
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione 263,5m³/h 223 mm x 223 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12/3R UV 9011 UL
- Numero articolo
- 11643803110
PF 43000
Ventilatori con filtro PF 4ª generazione 263,5m³/h 223 mm x 223 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12/3R UV 7035 UL
- Numero articolo
- 11643803115