Skuteczne oszczędzanie dzięki klimatyzatorom εCOOL firmy Pfannenberg.
Porównanie kosztów na przykładzie małego zakładu, stosującego 5 klimatyzatorów i pracującego w trybie dwuzmianowym. Porównanie dotyczy εCOOL DTI 6401 o mocy chłodzenia 2000 W i porównywalnej jednostki dostępnej na rynku.

Nowe zalety klimatyzatorów εCOOL.

Łatwa obsługa: perfekcyjnie przyjazna obsługa obniża bieżące koszty.
Przemyślane rozwiązania dotyczące instalacji i obsługi.
Od kompatybilności otworów po elastyczne rozwiązania oprogramowania: Firma Pfannenberg skupiła się w nowej serii εCOOL na doskonałej dostępności i łatwej konserwacji.
Oszczędność czasu.
Sprawny montaż!
Metoda niewymagającego narzędzi, szybkiego i opatentowanego montażu znacznie obniża koszty procesów. Ale nie wierz nam na słowo! Obejrzyj naszą prezentację wideo w serwisie YouTube.
Prosty montaż.
Pfannenberg oferuje klimatyzatory z najwyższym możliwym stopniem kompatybilności wycięcia, tak aby móc dokonywać wymiany jednostki przy jak najmniejszym nakładzie pracy związanym z montażem. Inteligentne systemy montażu minimalizują nakład pracy podczas montażu i wymiany urządzenia.
Pfannenberg Sizing Software (PSS).
Oprogramowanie obliczeniowe Pfannenberg (Pfannenberg Sizing Software) określa wymagania w zakresie chłodzenia, wylicza niezbędną moc chłodniczą i zaleca odpowiednie podzespoły. W ten sposób otrzymują Państwo rozwiązanie szyte na miarę, które zapewnia bezpieczeństwo perfekcyjnego wymiarowania i zapobiega kosztownemu przewymiarowaniu.