Zastosowania w obróbce metali bardzo często charakteryzują się specjalnymi wymaganiami dotyczącymi maszyny i jej elementów. Ciepło i pył powodują ciągłe obciążenia wrzecion, napędów i elektroniki itp. Chłodzenie komponentów z częściami ruchomymi jest zwykle realizowane przy użyciu rozwiązań chłodzących cieczą, takich jak chillery lub istniejące źródła wody. Ten rodzaj chłodzenia jest również stosowany w przypadku płytowego wymiennika ciepła (płyty chłodzące). Niezbędną klimatyzację elektroniki w szafie sterowniczej lub skrzynce elektrycznej realizują - w zależności od warunków otoczenia - niezawodne klimatyzatory montowane z boku lub na górze. Dlatego wymagania stawiane solidnemu, dobrze zaprojektowanemu systemowi klimatyzacji i konserwacji są szczególnie wysokie.
Aby uniknąć kosztownych przestojów i uszkodzeń maszyn, produkujemy niezawodne rozwiązania w zakresie zarządzania ciepłem, które spełniają Twoje potrzeby w zakresie ochrony sprzętu.
Od rozwiązań chłodzenia cieczą (wymienniki ciepła powietrze-woda i chillery), aktywne urządzenia chłodzące, po wentylatory filtrujące, wybierz z naszej szerokiej oferty produktów zapewniających bezpieczną pracę i wydłużoną żywotność chronionych komponentów.
Obszerne opinie klientów potwierdzają, że większość wymagań aplikacji jest najlepiej spełniana przez nasze gotowe produkty, które zostały gruntownie przetestowane i okazały się wydajne oraz solidne. Do zastosowań specjalistycznych, które generują określone wymagania - takie jak instalacja, obciążenie pracą lub obawy środowiskowe związane z nietypowo wysokimi temperaturami, olejem lub wilgotnością - oferujemy idealne dopasowanie dzięki dostosowanym, niestandardowym produktom. Mogły już zostać opracowane dla podobnych warunków; jeśli nie, to chętnie je opracujemy razem z Tobą.
Kliknij tutaj, aby przejrzeć naszą pełną ofertę produktów z zakresu zarządzania ciepłem i chłodzenia cieczą.