Warunki pustynne: chłodzenie wodą w ekstremalnych warunkach.

Wymogi praktyczne

Zarządzanie ciepłem w szafie sterowniczej bez żadnego dodatkowego ogrzewania powietrza w bezpośrednim otoczeniu. Wysoki poziom dostępności instalacji w testowej temperaturze i wilgotności powietrza.

Rozwiązanie Pfannenberg.

Koncepcja ukierunkowana na potrzeby tej konkretnej instalacji jest oparta na chłodzeniu wodnym. Wysokiej jakości, odporne na działanie wysokiej temperatury wymienniki ciepła powietrze/woda działają niezależnie od jakości powietrza otoczenia i nie generują ciepłego podmuchu powietrza wylotowego. Konstrukcja doskonale dopasowana do konkretnego zastosowania łączy w sobie trzy wymienniki ciepła powietrze/woda oraz chiller, tworząc w ten sposób optymalne rozwiązanie.

Specjalne funkcje instalacji obejmują:

  • Bezobsługowy wymiennik ciepła powietrze/woda εCOOL typu PWS 6502 oraz PWS 6102 (+1 °C do +70 °C, stopień ochrony do IP 65).
  • Chiller typu EB 65 WT z opcjonalnym montażem na zewnątrz (–20 °C do +40 °C, stopień ochrony IP 54). Maksymalne bezpieczeństwo, efektywność energetyczna i nieduże koszty.
  • Optymalna długoterminowa stabilność i niezawodność energetyczna i kosztowa.
  • Niezrównana prostota obsługi (minimalny czas MTTR**).

*MTTF (Mean Time To Failure): Średni czas do awarii.
**MTTR (Mean Time To Repair): średni czas do naprawy

Wdrożenie.

Jako specjalny element mający na celu zapewnienie zgodności z wymogami wybrano chiller dostosowany do montażu na zewnątrz. Umieszczony poza pralnią zasila on umieszczone wewnątrz pralni wymienniki ciepła powietrze/woda i znacznie zwiększa możliwość użycia maszyn ze względu na stałą temperaturę doprowadzanego powietrza.