IS-mC1

Sygnalizator migająco-akustyczny LED
  • bardzo ekonomiczny optyczno-akustyczny sygnalizator alarmowy
  • urządzenie certyfikowane do używania w strefach Ex 0, 1 i 2
  • mały rozmiar dzięki średnicy wynoszącej jedynie 88 mm
  • alarm uruchamiany przez certyfikowane bariery Zenera lub izolatory galwaniczne
  • 49 głośnych tonów przy 102 dB(A); bardzo jasne diody LED w kolorach czerwonym, zielonym, niebieskim i żółtym/bursztynowym do wszystkich zastosowań
  • regulacja głośności
  • urządzeniem mogą działać oddzielnie
  • bardzo dobrze nadaje się do systemów sygnalizacji pożarowej i bezpośredniego sterowania dzięki niskiemu poborowi energii
  • samosynchronizujący się sygnalizator akustyczny do recepcji czystego tonu
  • 2 różne zewnętrznie sterowane tony

Tutaj można znaleźć odpowiednie bariery Zenera.

Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

rodzaj ochrony

zakres temperatur pracy +60 / -40 °C

Dane techniczne

Dane elektryczneIS-mC1
Napięcie znamionowe24 V DC
Zakres roboczy16–28 V
Znamionowy pobór prądu48 mA¹

1 typowo do podłączenia do zasilania 24 V DC przez barierę Zenera 28 V / 300 Ω Zasilanie musi być podłączane przez barierę Zenera (maks. 28 V DC, 93 mA DC, 0,66 W) lub izolator galwaniczny określony w certyfikacie systemu.

Wybór diod LED w jednym z kolorów: żółty/pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji Pobieranie na tej stronie.

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

Do pobrania

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 2,4 MB Do pobrania

Rysunek

  • angielski
pdf 79 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaIS-mC1
Kolor LEDNapięcie znamionowe24 V DC
żółty/pomarańczowyNumer artykułu32035804000
czerwonyNumer artykułu32035805000
zielonyNumer artykułu32035806000
niebieskiNumer artykułu32035807000