| Dane elektryczne | IS-A105N | |
|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 24 V DC | |
| Zakres roboczy | 10–28 V | |
| Znamionowy pobór prądu | 25 mA (typowo do podłączenia do zasilania 24 V DC przez barierę Zenera 28 V / 300 Ω) | |
Zasilanie musi być podłączane przez barierę Zenera (maks. 28 V DC, 93 mA DC, 0,66 W) lub izolator galwaniczny określony w certyfikacie systemu.
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji Pobieranie na tej stronie.
Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.