Wymienniki ciepła powietrze/woda do montażu dachowego

Wyniki 1/1
Typ Moc chłodnicza Wymiary (WxSxG) Napięcie znamionowe EAC CE UKCA
PWD 5402 3,4 kW 190 x 720 x 465 mm 230 V
PWD 5302 2,15 kW 140 x 600 x 390 mm
dostępne w przygotowaniu opcjonalne