PWI/PWS 6302 3kW

εCOOL Wymiennik ciepła powietrze/woda 3000 W

PWI: do częściowo wpuszczonego montażu w drzwiach lub ścianie bocznej
PWS: do zewnętrznego montażu w drzwiach lub ścianie bocznej

  • zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i efektywności energetycznej
  • po dostosowaniu kompatybilny z serią εCOOL, np. do wymienników ciepła typu powietrze/powietrze i klimatyzatorów
  • niezwykle uproszczony montaż częściowo wpuszczanej wersji PWI dzięki systemowi klick & fit
  • nie wymaga konserwacji
  • regulacja temperatury poprzez zintegrowany termostat i zawór magnetyczny
  • zintegrowany monitoring temperatury ze stykiem alarmowym
  • DOSTĘPNY WARIANT: przyłącza wodne na górze (PWx 6000T)

montaż częściowo wpuszczany (PWI)

montaż z boku (PWS)

rodzaj ochrony

najwyższy współczynnik efektywności energetycznej / oszczędność energii

alarm temperatury

regulacja temperatury

duża odległość wewn./zewn.

otwór zgodny z jednostkami DT | A/A

montaż bez użycia narzędzi (PWI)

Dane techniczne

DanePWI/PWS 6302
Napięcie znamionowe ±10 %50/60 Hz AC
400 V230 V
Moc chłodzenia przy 400 l/hW10/A353000 W
Zakres temperatur otoczenia+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Temperatura wody przy ujściu> +2 … +35 °C / +34 … +95 °F
Rodzaj ochrony według EN 60529IP 55w stosunku do szafy sterującej, w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Op. inst. PWx 6302 115V 230V S pdf 6,6 MB Download
Op. inst. PWx 6302T 230V Solen pdf 6,6 MB Download
Op. inst. PWx 6302 400V 460V S pdf 6,9 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 880 KB Do pobrania

Przyłącza wodne na górze (PWx6000T)

Przykład zastosowania wymiennika powietrze / woda Pfannenberg z wodą z górnego opcjonalnego zestawu przyłączeniowego.

  • angielski
pdf 4,1 MB Do pobrania

Model 3D PWS (STEP)

  • angielski
zip 3,9 MB Do pobrania

Model 3D PWI (STEP)

  • angielski
zip 1,6 MB Do pobrania

Wycięcie PWS (DXF)

  • angielski
zip 11 KB Do pobrania

Wycięcie PWI (DXF)

  • angielski
zip 7,0 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 1,7 MB Do pobrania

UL recognized certificate

  • angielski
pdf 390 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPołączenia wodnePWI 6302
Napięcie znamionowe 400 V230 V
Numer artykułudół1289330905512893301055
Numer artykuługóra 12893301155
Dane do zamówieniaPołączenia wodnePWS 6302
Napięcie znamionowe 400 V230 V
Numer artykułudół1288330905512883301055

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.

Wideo

Wprowadzenie klimatyzatorów εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx).

Zalety produktów

  1. 1

    Niezawodność technologiczna

    • Wysoki przepływ powietrza i moc chłodnicza.
    • Obciążenie cieplne nie zostanie przekazane do powietrza otoczenia.
    • Zintegrowany układ monitorowania temperatury ze stykiem alarmowym.

  2. 2

    Wysoka odporność

    • Wysoki poziom ochrony (IP 55).
    • Dostępne również z rurami V4A oraz z obudową ze stali nierdzewnej do pracy w agresywnych warunkach środowiskowych.
    • Niezależne od temperatury otoczenia w miejscu montażu.

  3. 3

    Przyjazna obsługa i montaż

    • Kompaktowa budowa.
    • Uszczelnienie nie wymaga skomplikowanych przeróbek szablonów montażowych.
    • Nie wymaga konserwacji.

  4. 4

    Prosty montaż

    dzięki beznarzędziowemu systemowi zacisków do częściowo wpuszczanej wersji PWI.

  5. 5

    Wysoka wydajność

    Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i efektywności energetycznej.

  6. 6

    Kompatybilne wycięcia

    Z systemami εCOOL np. wymiennikami ciepła powietrze/ powietrze i klimatyzatorami.

  7. 7

    Stalowa pokrywa

    Pokrywa jest wykonana z blachy stalowej i może być łatwo przemalowana na różne kolory.

  8. 8

    Oszczędne

    • Kompatybilne z układami chillerów.
    • Mogą być zabudowywane w istniejących obiegach chłodniczych.
    • Zintegrowany termostat oraz elektrozawór zapewniają wydajną energetycznie kontrolę temperatury.