PWI/PWS 6302C 3kW

εCOOL Wymienniki ciepła powietrze/woda 3000 W

PWI: do częściowo wpuszczonego montażu w drzwiach lub ścianie bocznej
PWS: do zewnętrznego montażu w drzwiach lub ścianie bocznej

  • zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i efektywności energetycznej
  • po dostosowaniu kompatybilny z serią εCOOL, np. do wymienników ciepła typu powietrze/powietrze i klimatyzatorów
  • niezwykle uproszczony montaż częściowo wpuszczanej wersji PWI dzięki systemowi klick & fit
  • nie wymaga konserwacji
  • regulacja temperatury poprzez zintegrowany termostat i zawór magnetyczny
  • zintegrowany monitoring temperatury ze stykiem alarmowym

montaż częściowo wpuszczany (PWI)

montaż z boku (PWS)

rodzaj ochrony

najwyższy współczynnik efektywności energetycznej / oszczędność energii

alarm temperatury

regulacja temperatury

duża odległość wewn./zewn.

otwór zgodny z jednostkami DT | A/A

montaż bez użycia narzędzi (PWI)

Dane techniczne

DanePWI/PWS 6302C
Napięcie znamionowe ±10 %50/60 Hz AC60 Hz AC
400 V230 V115 V
Moc chłodzenia przy 400 l/hW10/A353000 W
Temperatura otoczenia+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Temperatura wody przy ujściu> +2 … +35 °C / +34 … +95 °F
Rodzaj ochrony według EN 60529IP 55w stosunku do szafy sterującej, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Op. inst. PWx 6302C 400V 460V pdf 3,5 MB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Op. inst. PWx 6302C 115V 230V pdf 6,8 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 1,4 MB Do pobrania

Wycięcie PWI (DXF)

  • angielski
zip 6,9 KB Do pobrania

Wycięcie PWS (DXF)

  • angielski
zip 9,2 KB Do pobrania

Model 3D PWI (STEP)

  • angielski
zip 1,6 MB Do pobrania

Model 3D PWS (STEP)

  • angielski
zip 3,4 MB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 1,7 MB Do pobrania

UL recognized certificate

  • angielski
pdf 390 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPWI 6302C
Napięcie znamionowe400 V230 V115 V
Numer artykułu128926090551289260105512892604055
Dane do zamówieniaPWS 6302C
Napięcie znamionowe400 V230 V115 V
Numer artykułu128826090551288260105512882604055

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.

Wideo

Wprowadzenie klimatyzatorów εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx).

Zalety produktów

  1. 1

    Niezawodność technologiczna

    • Wysoki przepływ powietrza i moc chłodnicza.
    • Obciążenie cieplne nie zostanie przekazane do powietrza otoczenia.
    • Zintegrowany układ monitorowania temperatury ze stykiem alarmowym.

  2. 2

    Wysoka odporność

    • Wysoki poziom ochrony (IP 55).
    • Dostępne również z rurami V4A oraz z obudową ze stali nierdzewnej do pracy w agresywnych warunkach środowiskowych.
    • Niezależne od temperatury otoczenia w miejscu montażu.

  3. 3

    Przyjazna obsługa i montaż

    • Kompaktowa budowa.
    • Uszczelnienie nie wymaga skomplikowanych przeróbek szablonów montażowych.
    • Nie wymaga konserwacji.

  4. 4

    Prosty montaż

    dzięki beznarzędziowemu systemowi zacisków do częściowo wpuszczanej wersji PWI.

  5. 5

    Wysoka wydajność

    Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i efektywności energetycznej.

  6. 6

    Kompatybilne wycięcia

    Z systemami εCOOL np. wymiennikami ciepła powietrze/ powietrze i klimatyzatorami.

  7. 7

    Stalowa pokrywa

    Pokrywa jest wykonana z blachy stalowej i może być łatwo przemalowana na różne kolory.

  8. 8

    Oszczędne

    • Kompatybilne z układami chillerów.
    • Mogą być zabudowywane w istniejących obiegach chłodniczych.
    • Zintegrowany termostat oraz elektrozawór zapewniają wydajną energetycznie kontrolę temperatury.