Compact Packaged Chillers
CCE6601 6500 WT CE HS STD
Industrial Refrigerador compacto 6.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
Número de produto:
42130655004
Os refrigeradores da Pfannenberg garantem uma solução centralizada e económica e respondem na perfeição às necessidades da indústria em termos de controlo preciso da temperatura e fiabilidade absoluta, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Resistentes, fiáveis e extremamente fáceis de manter, os refrigeradores compactos CCE são a garantia de custos de manutenção reduzidos e de uma vida útil prolongada.
- Conformidade global - Em total conformidade com as normas internacionais de segurança elétrica CE e UL 508A, garantindo uma instalação global simplificada e a ausência de barreiras regulamentares
- Compatibilidade com o arrefecimento por mistura de água e glicol - Proporciona a máxima flexibilidade com diferentes proporções de líquido de arrefecimento para diferentes climas e necessidades de processo, mantendo um desempenho de arrefecimento estável e evitando qualquer risco de congelamento e corrosão
- Refrigerador compacto «plug-and-play» para uma instalação rápida e uma integração sem esforço - Instalação muito rápida, sem complexidade técnica, com tempo e custos de colocação em funcionamento reduzidos, arranque rápido e integração perfeita, mesmo em espaços limitados ou infraestruturas existentes — tempo de inatividade mínimo, implementação mais fácil e máxima flexibilidade de disposição.
- Sistema de manuseamento integrado com pontos de elevação e base industrial multifuncional - Garante uma instalação e reposicionamento seguros e sem esforço, reduz o risco de danos e simplifica as operações de manuseamento, transporte e manutenção, permitindo uma implementação mais rápida e fiável.
- Arquitetura de manutenção rápida com acesso fácil, filtragem de substituição rápida e diagnóstico inteligente - Proporciona tempos de manutenção mais curtos e custos de manutenção mais baixos, garantindo uma resolução de problemas mais rápida e precisa, uma vida útil mais longa dos componentes e, em última análise, a maximização do tempo de atividade da máquina.
Informações de produto "CCE6601 6500 WT CE HS STD"
Os refrigeradores da Pfannenberg garantem uma solução centralizada e económica e respondem na perfeição às necessidades da indústria em termos de controlo preciso da temperatura e fiabilidade absoluta, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Resistentes, fiáveis e extremamente fáceis de manter, os refrigeradores compactos CCE são a garantia de custos de manutenção reduzidos e de uma vida útil prolongada.
- Conformidade global - Em total conformidade com as normas internacionais de segurança elétrica CE e UL 508A, garantindo uma instalação global simplificada e a ausência de barreiras regulamentares
- Compatibilidade com o arrefecimento por mistura de água e glicol - Proporciona a máxima flexibilidade com diferentes proporções de líquido de arrefecimento para diferentes climas e necessidades de processo, mantendo um desempenho de arrefecimento estável e evitando qualquer risco de congelamento e corrosão
- Refrigerador compacto «plug-and-play» para uma instalação rápida e uma integração sem esforço - Instalação muito rápida, sem complexidade técnica, com tempo e custos de colocação em funcionamento reduzidos, arranque rápido e integração perfeita, mesmo em espaços limitados ou infraestruturas existentes — tempo de inatividade mínimo, implementação mais fácil e máxima flexibilidade de disposição.
- Sistema de manuseamento integrado com pontos de elevação e base industrial multifuncional - Garante uma instalação e reposicionamento seguros e sem esforço, reduz o risco de danos e simplifica as operações de manuseamento, transporte e manutenção, permitindo uma implementação mais rápida e fiável.
- Arquitetura de manutenção rápida com acesso fácil, filtragem de substituição rápida e diagnóstico inteligente - Proporciona tempos de manutenção mais curtos e custos de manutenção mais baixos, garantindo uma resolução de problemas mais rápida e precisa, uma vida útil mais longa dos componentes e, em última análise, a maximização do tempo de atividade da máquina.
- Número do artigo
- 42130655004
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Cor da caixa/artigo RAL
- 7035
- Frequência nominal
- 50 Hz
- Número de fases
- 3
- Tipo de fusível preliminar
- gG
- Quantidade de refrigerante (g)
- 1500 g
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 52,91 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima do fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura mínima do fluido (°C)
- 13 °C
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 360-506 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 360-506 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 400-460 V
- Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
- 400-460 V
- Tipo de tensão
- AC
- Pacote de configuração do refrigerador
- Configuração HS
- Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
- Água/glicol - 80/20
- Capacidade de refrigeração no modelo W18/A32 (50 Hz, W)
- 6500 W
- Tipo de fluido de refrigeração
- Água
- Método de montagem do refrigerador
- De pé, sem apoio
- F-Gas ready
- Sim
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Capacidade máxima de refrigeração indicada na publicidade (publicidade, W)
- 6500 W
- Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
- CCE6601 6500
- Area of application (market)
- Industrial
- Peso do produto (kg)
- 109 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131177579
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensões do produto (mm)
- 983 mm x 600 mm x 676 mm
- Número do artigo
- 42130655004
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Cor da caixa/artigo RAL
- 7035
- Frequência nominal
- 50 Hz
- Número de fases
- 3
- Tipo de fusível preliminar
- gG
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 52,91 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima do fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura mínima do fluido (°F)
- 55 °F
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 360-506 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 360-506 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 400-460 V
- Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
- 400-460 V
- Tipo de tensão
- AC
- Pacote de configuração do refrigerador
- Configuração HS
- Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
- Água/glicol - 80/20
- Tipo de fluido de refrigeração
- Água
- Método de montagem do refrigerador
- De pé, sem apoio
- F-Gas ready
- Sim
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Capacidade máxima de refrigeração indicada na publicidade (publicidade, W)
- 6500 W
- Capacidade máxima de refrigeração para fins de comercialização (comercialização, BTU)
- 22180 btu/h
- Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
- CCE6601 6500
- Area of application (market)
- Industrial
- Peso do produto (lb.)
- 240,3 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131177579
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensões do produto (polegadas)
- 38.7 inch x 23.6 inch x 26.61 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 344.89 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 932.98 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 310.58 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 310.58 KB | Download | |
| 70040-096_01-C(Controller_Manual).pdf | N/A | 2.59 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | N/A | 1.7 MB | Download | |
| 70040-120_01-_-(CCE_Op._Manual_EN-DE-IT-ES-FR-RU).pdf | N/A | 2.55 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | N/A | 2.4 MB | Download | |
| CE-CCE 6101-6601-IT-EN-D_5.0.pdf | N/A | 344.89 KB | Download | |
| DataSheet_42130655004_3.0.pdf | N/A | 37.07 KB | Download |
Technical Drawings
CCE6601 6500 WT CE HS STD
- A
- 565 mm
- B
- 638 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 921.5 mm
- Z
- 676 mm
- A
- 22.24 in
- B
- 25.12 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 36.28 in
- Z
- 26.61 in
Dimensões