Compact Packaged Chillers
CCE6601 WT WT CE HSP STD
Industrial Refrigerador compacto 6.5kW water/glycol
400VAC 3~ 50/60Hz R454C
Número de produto:
42130655404
Os refrigeradores da Pfannenberg garantem uma solução centralizada e económica e respondem na perfeição às necessidades da indústria em termos de controlo preciso da temperatura e fiabilidade absoluta, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Resistentes, fiáveis e extremamente fáceis de manter, os refrigeradores compactos CCE são a garantia de custos de manutenção reduzidos e de uma vida útil prolongada.
- Conformidade global - Em total conformidade com as normas internacionais de segurança elétrica CE e UL 508A, garantindo uma instalação global simplificada e a ausência de barreiras regulamentares
- Compatibilidade com o arrefecimento por mistura de água e glicol - Proporciona a máxima flexibilidade com diferentes proporções de líquido de arrefecimento para diferentes climas e necessidades de processo, mantendo um desempenho de arrefecimento estável e evitando qualquer risco de congelamento e corrosão
- Refrigerador compacto «plug-and-play» para uma instalação rápida e uma integração sem esforço - Instalação muito rápida, sem complexidade técnica, com tempo e custos de colocação em funcionamento reduzidos, arranque rápido e integração perfeita, mesmo em espaços limitados ou infraestruturas existentes — tempo de inatividade mínimo, implementação mais fácil e máxima flexibilidade de disposição.
- Sistema de manuseamento integrado com pontos de elevação e base industrial multifuncional - Garante uma instalação e reposicionamento seguros e sem esforço, reduz o risco de danos e simplifica as operações de manuseamento, transporte e manutenção, permitindo uma implementação mais rápida e fiável.
- Arquitetura de manutenção rápida com acesso fácil, filtragem de substituição rápida e diagnóstico inteligente - Proporciona tempos de manutenção mais curtos e custos de manutenção mais baixos, garantindo uma resolução de problemas mais rápida e precisa, uma vida útil mais longa dos componentes e, em última análise, a maximização do tempo de atividade da máquina.
Informações de produto "CCE6601 WT CE HSP STD 400-460/3 R454C"
Os refrigeradores da Pfannenberg garantem uma solução centralizada e económica e respondem na perfeição às necessidades da indústria em termos de controlo preciso da temperatura e fiabilidade absoluta, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Resistentes, fiáveis e extremamente fáceis de manter, os refrigeradores compactos CCE são a garantia de custos de manutenção reduzidos e de uma vida útil prolongada.
- Conformidade global - Em total conformidade com as normas internacionais de segurança elétrica CE e UL 508A, garantindo uma instalação global simplificada e a ausência de barreiras regulamentares
- Compatibilidade com o arrefecimento por mistura de água e glicol - Proporciona a máxima flexibilidade com diferentes proporções de líquido de arrefecimento para diferentes climas e necessidades de processo, mantendo um desempenho de arrefecimento estável e evitando qualquer risco de congelamento e corrosão
- Refrigerador compacto «plug-and-play» para uma instalação rápida e uma integração sem esforço - Instalação muito rápida, sem complexidade técnica, com tempo e custos de colocação em funcionamento reduzidos, arranque rápido e integração perfeita, mesmo em espaços limitados ou infraestruturas existentes — tempo de inatividade mínimo, implementação mais fácil e máxima flexibilidade de disposição.
- Sistema de manuseamento integrado com pontos de elevação e base industrial multifuncional - Garante uma instalação e reposicionamento seguros e sem esforço, reduz o risco de danos e simplifica as operações de manuseamento, transporte e manutenção, permitindo uma implementação mais rápida e fiável.
- Arquitetura de manutenção rápida com acesso fácil, filtragem de substituição rápida e diagnóstico inteligente - Proporciona tempos de manutenção mais curtos e custos de manutenção mais baixos, garantindo uma resolução de problemas mais rápida e precisa, uma vida útil mais longa dos componentes e, em última análise, a maximização do tempo de atividade da máquina.
- Número do artigo
- 42130655404
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Cor da caixa/artigo RAL
- 7035
- Frequência nominal
- 60 Hz
- Consumo de corrente nominal a 50 Hz
- 8 A
- Consumo de corrente nominal a 60 Hz
- 9 A
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 36 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 40 A
- Proteção IP (externa)
- 54
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 62 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 62 dB(A)
- Número de fases
- 3
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 3400 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 3700 W
- Tipo de fusível preliminar
- T
- Valor pré-fusível
- 12 A
- Quantidade de refrigerante (g)
- 1300 g
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 45,86 oz.
- Tipo de refrigerante
- R454C
- Temperatura máxima do fluido (°C)
- 30 °C
- Temperatura mínima do fluido (°C)
- 13 °C
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 360-440 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 414-506 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 400-400 V
- Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
- 460-460 V
- Tipo de tensão
- AC
- Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
- 2300 m³/h
- Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
- 2300 m³/h
- Pacote de configuração do refrigerador
- Configuração do HSP
- Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
- Água/glicol - 80/20
- Capacidade do depósito (L)
- 30 L
- Caudal (bomba) (l/min) (50 Hz)
- 15 L/min
- Pressão da bomba (50 Hz, bar)
- 2,6 bar
- Tolerância do valor da temperatura alvo (+/- K)
- 2 K
- Capacidade de refrigeração no modelo W18/A32 (50 Hz, W)
- 6500 W
- Capacidade de refrigeração no modelo W18/A32 (60 Hz, W)
- 6500 W
- Ligação (fluido de arrefecimento)
- 3/4 de polegada
- Tipo de fluido de refrigeração
- Água
- Método de montagem do refrigerador
- De pé, sem apoio
- Tipo e valor do fusível preliminar
- T / 12 A
- F-Gas ready
- Sim
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Capacidade máxima de refrigeração indicada na publicidade (publicidade, W)
- 6500 W
- Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
- CCE6601 WT
- Area of application (market)
- Industrial
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 13-45 °C
- Peso do produto (kg)
- 114 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131275954
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensões do produto (mm)
- 983 mm x 600 mm x 676 mm
- Número do artigo
- 42130655404
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Cor da caixa/artigo RAL
- 7035
- Frequência nominal
- 60 Hz
- Consumo de corrente nominal a 50 Hz
- 8 A
- Consumo de corrente nominal a 60 Hz
- 9 A
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 36 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 40 A
- Proteção IP (externa)
- 54
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 62 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 62 dB(A)
- Número de fases
- 3
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 3400 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 3700 W
- Tipo de fusível preliminar
- T
- Valor pré-fusível
- 12 A
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 45,86 oz.
- Tipo de refrigerante
- R454C
- Temperatura máxima do fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura mínima do fluido (°F)
- 55 °F
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 360-440 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 414-506 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 400-400 V
- Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
- 460-460 V
- Tipo de tensão
- AC
- Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
- 1353,73 cfm
- Caudal de ar externo a 60 Hz (cfm)
- 1353,73 cfm
- Pacote de configuração do refrigerador
- Configuração do HSP
- Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
- Água/glicol - 80/20
- Capacidade do depósito (L)
- 30 L
- Capacidade do depósito (gal)
- 7,925 gal
- Caudal (bomba) (gal/min) (50 Hz)
- 3,962 gal/min
- Pressão da bomba (50 Hz, psi)
- 38 psi
- Tolerância do valor da temperatura alvo (+/- K)
- 2 K
- Capacidade de refrigeração no modelo W18/A32 (50 Hz, BTU)
- 22179 btu/h
- Capacidade de refrigeração no modelo W18/A32 (60 Hz, BTU)
- 22179 btu/h
- Ligação (fluido de arrefecimento)
- 3/4 de polegada
- Tipo de fluido de refrigeração
- Água
- Método de montagem do refrigerador
- De pé, sem apoio
- Tipo e valor do fusível preliminar
- T / 12 A
- F-Gas ready
- Sim
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Capacidade máxima de refrigeração indicada na publicidade (publicidade, W)
- 6500 W
- Capacidade máxima de refrigeração para fins de comercialização (comercialização, BTU)
- 22180 btu/h
- Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
- CCE6601 WT
- Area of application (market)
- Industrial
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 55-113 °F
- Peso do produto (lb.)
- 251,33 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131275954
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensões do produto (polegadas)
- 38.7 inch x 23.6 inch x 26.61 inch
Dados técnicos
Technical Drawings
CCE6601 WT CE HSP STD 400-460/3 R454C
- A
- 565 mm
- B
- 638 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 921.5 mm
- Z
- 676 mm
- A
- 22.24 in
- B
- 25.12 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 36.28 in
- Z
- 26.61 in
Dimensões