You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "CCE6601 6500 WT CE HSP STD"

Os refrigeradores da Pfannenberg garantem uma solução centralizada e económica e respondem na perfeição às necessidades da indústria em termos de controlo preciso da temperatura e fiabilidade absoluta, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Resistentes, fiáveis e extremamente fáceis de manter, os refrigeradores compactos CCE são a garantia de custos de manutenção reduzidos e de uma vida útil prolongada.

  • Conformidade global - Em total conformidade com as normas internacionais de segurança elétrica CE e UL 508A, garantindo uma instalação global simplificada e a ausência de barreiras regulamentares
  • Compatibilidade com o arrefecimento por mistura de água e glicol - Proporciona a máxima flexibilidade com diferentes proporções de líquido de arrefecimento para diferentes climas e necessidades de processo, mantendo um desempenho de arrefecimento estável e evitando qualquer risco de congelamento e corrosão
  • Refrigerador compacto «plug-and-play» para uma instalação rápida e uma integração sem esforço - Instalação muito rápida, sem complexidade técnica, com tempo e custos de colocação em funcionamento reduzidos, arranque rápido e integração perfeita, mesmo em espaços limitados ou infraestruturas existentes — tempo de inatividade mínimo, implementação mais fácil e máxima flexibilidade de disposição.
  • Sistema de manuseamento integrado com pontos de elevação e base industrial multifuncional - Garante uma instalação e reposicionamento seguros e sem esforço, reduz o risco de danos e simplifica as operações de manuseamento, transporte e manutenção, permitindo uma implementação mais rápida e fiável.
  • Arquitetura de manutenção rápida com acesso fácil, filtragem de substituição rápida e diagnóstico inteligente - Proporciona tempos de manutenção mais curtos e custos de manutenção mais baixos, garantindo uma resolução de problemas mais rápida e precisa, uma vida útil mais longa dos componentes e, em última análise, a maximização do tempo de atividade da máquina.
Dados técnicos
Número do artigo
42130655006
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Cor da caixa/artigo RAL
7035
Frequência nominal
50 Hz
Número de fases
3
Tipo de fusível preliminar
gG
Quantidade de refrigerante (g)
1500 g
Quantidade de refrigerante (onze)
52,91 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima do fluido (°C)
35 °C
Temperatura mínima do fluido (°C)
13 °C
Intervalo de tensão (50 Hz)
360-506 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
360-506 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
400-460 V
Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
400-460 V
Tipo de tensão
AC
Pacote de configuração do refrigerador
Configuração do HSP
Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
Água/glicol - 80/20
Capacidade de refrigeração no modelo W18/A32 (50 Hz, W)
6500 W
Tipo de fluido de refrigeração
Água
Método de montagem do refrigerador
De pé, sem apoio
F-Gas ready
Sim
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Capacidade máxima de refrigeração indicada na publicidade (publicidade, W)
6500 W
Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
CCE6601 6500
Area of application (market)
Industrial
Peso do produto (kg)
109 kg
GTIN (EAN)
4061131177593
ETIM-Class
EC002516
Dimensões do produto (mm)
983 mm x 600 mm x 676 mm
Número do artigo
42130655006
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Cor da caixa/artigo RAL
7035
Frequência nominal
50 Hz
Número de fases
3
Tipo de fusível preliminar
gG
Quantidade de refrigerante (onze)
52,91 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima do fluido (°F)
95 °F
Temperatura mínima do fluido (°F)
55 °F
Intervalo de tensão (50 Hz)
360-506 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
360-506 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
400-460 V
Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
400-460 V
Tipo de tensão
AC
Pacote de configuração do refrigerador
Configuração do HSP
Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
Água/glicol - 80/20
Tipo de fluido de refrigeração
Água
Método de montagem do refrigerador
De pé, sem apoio
F-Gas ready
Sim
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Capacidade máxima de refrigeração indicada na publicidade (publicidade, W)
6500 W
Capacidade máxima de refrigeração para fins de comercialização (comercialização, BTU)
22180 btu/h
Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
CCE6601 6500
Area of application (market)
Industrial
Peso do produto (lb.)
240,3 lb.
GTIN (EAN)
4061131177593
ETIM-Class
EC002516
Dimensões do produto (polegadas)
38.7 inch x 23.6 inch x 26.61 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 344.89 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Product sheet DE PDF 310.58 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 310.58 KB Download
70040-096_01-C(Controller_Manual).pdf N/A pdf 2.59 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 1.7 MB Download
70040-120_01-_-(CCE_Op._Manual_EN-DE-IT-ES-FR-RU).pdf N/A pdf 2.55 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 2.4 MB Download
CE-CCE 6101-6601-IT-EN-D_5.0.pdf N/A pdf 344.89 KB Download
DataSheet_42130655006_3.0.pdf N/A pdf 37.48 KB Download

Technical Drawings

CCE6601 6500 WT CE HSP STD

Dimensões
A
565 mm
B
638 mm
X
600 mm
Y
921.5 mm
Z
676 mm
A
22.24 in
B
25.12 in
X
23.62 in
Y
36.28 in
Z
26.61 in