You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "CCE6601 WT CE H STD 400-460/3 R454C"

Os refrigeradores da Pfannenberg garantem uma solução centralizada e económica e respondem na perfeição às necessidades da indústria em termos de controlo preciso da temperatura e fiabilidade absoluta, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Resistentes, fiáveis e extremamente fáceis de manter, os refrigeradores compactos CCE são a garantia de custos de manutenção reduzidos e de uma vida útil prolongada.

  • Conformidade global - Em total conformidade com as normas internacionais de segurança elétrica CE e UL 508A, garantindo uma instalação global simplificada e a ausência de barreiras regulamentares
  • Compatibilidade com o arrefecimento por mistura de água e glicol - Proporciona a máxima flexibilidade com diferentes proporções de líquido de arrefecimento para diferentes climas e necessidades de processo, mantendo um desempenho de arrefecimento estável e evitando qualquer risco de congelamento e corrosão
  • Refrigerador compacto «plug-and-play» para uma instalação rápida e uma integração sem esforço - Instalação muito rápida, sem complexidade técnica, com tempo e custos de colocação em funcionamento reduzidos, arranque rápido e integração perfeita, mesmo em espaços limitados ou infraestruturas existentes — tempo de inatividade mínimo, implementação mais fácil e máxima flexibilidade de disposição.
  • Sistema de manuseamento integrado com pontos de elevação e base industrial multifuncional - Garante uma instalação e reposicionamento seguros e sem esforço, reduz o risco de danos e simplifica as operações de manuseamento, transporte e manutenção, permitindo uma implementação mais rápida e fiável.
  • Arquitetura de manutenção rápida com acesso fácil, filtragem de substituição rápida e diagnóstico inteligente - Proporciona tempos de manutenção mais curtos e custos de manutenção mais baixos, garantindo uma resolução de problemas mais rápida e precisa, uma vida útil mais longa dos componentes e, em última análise, a maximização do tempo de atividade da máquina.
Dados técnicos
Número do artigo
42130655402
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Cor da caixa/artigo RAL
7035
Frequência nominal
60 Hz
Consumo de corrente nominal a 50 Hz
8 A
Consumo de corrente nominal a 60 Hz
9 A
Corrente de arranque a 50 Hz
36 A
Corrente de arranque a 60 Hz
40 A
Proteção IP (externa)
54
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
62 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Número de fases
3
Consumo de energia nominal a 50 Hz
3400 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
3700 W
Tipo de fusível preliminar
T
Valor pré-fusível
12 A
Quantidade de refrigerante (g)
1300 g
Quantidade de refrigerante (onze)
45,86 oz.
Tipo de refrigerante
R454C
Temperatura máxima do fluido (°C)
30 °C
Temperatura mínima do fluido (°C)
13 °C
Intervalo de tensão (50 Hz)
360-440 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
414-506 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
400-400 V
Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
460-460 V
Tipo de tensão
AC
Caudal de ar externo a 50 Hz (m³/h)
2300 m³/h
Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
2300 m³/h
Pacote de configuração do refrigerador
Configuração H
Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
Água/glicol - 80/20
Capacidade do depósito (L)
30 L
Caudal (bomba) (l/min) (50 Hz)
15 L/min
Pressão da bomba (50 Hz, bar)
2,6 bar
Tolerância do valor da temperatura alvo (+/- K)
2 K
Capacidade de refrigeração no modelo W18/A32 (50 Hz, W)
6500 W
Capacidade de refrigeração no modelo W18/A32 (60 Hz, W)
6500 W
Ligação (fluido de arrefecimento)
3/4 de polegada
Tipo de fluido de refrigeração
Água
Método de montagem do refrigerador
De pé, sem apoio
Tipo e valor do fusível preliminar
T / 12 A
F-Gas ready
Sim
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Capacidade máxima de refrigeração indicada na publicidade (publicidade, W)
6500 W
Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
CCE6601 WT
Area of application (market)
Industrial
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
13-45 °C
Peso do produto (kg)
114 kg
GTIN (EAN)
4061131275930
ETIM-Class
EC002516
Dimensões do produto (mm)
983 mm x 600 mm x 676 mm
Número do artigo
42130655402
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Cor da caixa/artigo RAL
7035
Frequência nominal
60 Hz
Consumo de corrente nominal a 50 Hz
8 A
Consumo de corrente nominal a 60 Hz
9 A
Corrente de arranque a 50 Hz
36 A
Corrente de arranque a 60 Hz
40 A
Proteção IP (externa)
54
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
62 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Número de fases
3
Consumo de energia nominal a 50 Hz
3400 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
3700 W
Tipo de fusível preliminar
T
Valor pré-fusível
12 A
Quantidade de refrigerante (onze)
45,86 oz.
Tipo de refrigerante
R454C
Temperatura máxima do fluido (°F)
95 °F
Temperatura mínima do fluido (°F)
55 °F
Intervalo de tensão (50 Hz)
360-440 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
414-506 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
400-400 V
Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
460-460 V
Tipo de tensão
AC
Caudal de ar externo a 50 Hz (cfm)
1353,73 cfm
Caudal de ar externo a 60 Hz (cfm)
1353,73 cfm
Pacote de configuração do refrigerador
Configuração H
Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
Água/glicol - 80/20
Capacidade do depósito (L)
30 L
Capacidade do depósito (gal)
7,925 gal
Caudal (bomba) (gal/min) (50 Hz)
3,962 gal/min
Pressão da bomba (50 Hz, psi)
38 psi
Tolerância do valor da temperatura alvo (+/- K)
2 K
Capacidade de refrigeração no modelo W18/A32 (50 Hz, BTU)
22179 btu/h
Capacidade de refrigeração no modelo W18/A32 (60 Hz, BTU)
22179 btu/h
Ligação (fluido de arrefecimento)
3/4 de polegada
Tipo de fluido de refrigeração
Água
Método de montagem do refrigerador
De pé, sem apoio
Tipo e valor do fusível preliminar
T / 12 A
F-Gas ready
Sim
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Capacidade máxima de refrigeração indicada na publicidade (publicidade, W)
6500 W
Capacidade máxima de refrigeração para fins de comercialização (comercialização, BTU)
22180 btu/h
Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
CCE6601 WT
Area of application (market)
Industrial
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
55-113 °F
Peso do produto (lb.)
251,33 lb.
GTIN (EAN)
4061131275930
ETIM-Class
EC002516
Dimensões do produto (polegadas)
38.7 inch x 23.6 inch x 26.61 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 344.89 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 92.17 KB Download

Technical Drawings

CCE6601 WT CE H STD 400-460/3 R454C

Dimensões
A
565 mm
B
638 mm
X
600 mm
Y
921.5 mm
Z
676 mm
A
22.24 in
B
25.12 in
X
23.62 in
Y
36.28 in
Z
26.61 in