Convection Heaters
FLH 45
Aquecedor por convecção 45W PTC braçadeira
24VDC CLP CE UL
Número de produto:
17004580007
Os aquecedores radiantes FLH são utilizados em combinação com um termóstato ou higróstato, principalmente para evitar temperaturas excessivamente baixas ou humidade excessivamente elevada no armário de controlo. As diferentes potências nominais, que variam entre 10 e 150 watts, garantem que a potência de aquecimento adequada esteja sempre disponível. O calor total necessário pode ser distribuído num armário de controlo de acordo com as necessidades.
- Funcionamento dos aparelhos de climatização em função da procura - Poupa energia e prolonga a vida útil dos componentes
- Fixação por encaixe
para calha DIN de 35 mm está
integrada - Fácil montagem
- Construção sem ventilador - Conceção robusta e longa vida útil do produto
- Disponível com terminal ou cabo de ligação - Opções de ligação flexíveis
- Tecnologia PTC autolimitante - Não há possibilidade de sobreaquecimento
Informações de produto "FLH 045 rad.heat. 45W 24 DC"
Os aquecedores radiantes FLH são utilizados em combinação com um termóstato ou higróstato, principalmente para evitar temperaturas excessivamente baixas ou humidade excessivamente elevada no armário de controlo. As diferentes potências nominais, que variam entre 10 e 150 watts, garantem que a potência de aquecimento adequada esteja sempre disponível. O calor total necessário pode ser distribuído num armário de controlo de acordo com as necessidades.
- Funcionamento dos aparelhos de climatização em função da procura - Poupa energia e prolonga a vida útil dos componentes
- Fixação por encaixe
para calha DIN de 35 mm está
integrada - Fácil montagem
- Construção sem ventilador - Conceção robusta e longa vida útil do produto
- Disponível com terminal ou cabo de ligação - Opções de ligação flexíveis
- Tecnologia PTC autolimitante - Não há possibilidade de sobreaquecimento
- Potência de aquecimento elétrico
- 45 W
- Tipo de tensão
- DC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (CC)
- 21.6-26.4 V
- Temperatura máxima da superfície (°C)
- 105 °C
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -40-70 °C
- Tipo de ligação
- Braçadeira de mola
- Peso do produto (kg)
- 0,25 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131075172
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensões do produto (mm)
- 70 mm x 60 mm x 102 mm
- Potência de aquecimento elétrico
- 45 W
- Tipo de tensão
- DC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (CC)
- 21.6-26.4 V
- Temperatura máxima da superfície (°F)
- 221 °F
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -40-158 °F
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Tipo de ligação
- Braçadeira de mola
- Peso do produto (lb.)
- 0,551 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131075172
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensões do produto (polegadas)
- 2.76 inch x 2.36 inch x 4.02 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 149.61 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 149.61 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 240.37 KB | Download | |
| Manual FLH | N/A | 240.37 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |