You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "FLH 075 rad.heat. 75W 110-250AC CBL"

Os aquecedores radiantes FLH são utilizados em combinação com um termóstato ou higróstato, principalmente para evitar temperaturas excessivamente baixas ou humidade excessivamente elevada no armário de controlo. As diferentes potências nominais, que variam entre 10 e 150 watts, garantem que a potência de aquecimento adequada esteja sempre disponível. O calor total necessário pode ser distribuído num armário de controlo de acordo com as necessidades.

  • Funcionamento dos aparelhos de climatização em função da procura - Poupa energia e prolonga a vida útil dos componentes
  • Fixação por encaixe
    para calha DIN de 35 mm está
    integrada - Fácil montagem
  • Construção sem ventilador - Conceção robusta e longa vida útil do produto
  • Disponível com terminal ou cabo de ligação - Opções de ligação flexíveis
  • Tecnologia PTC autolimitante - Não há possibilidade de sobreaquecimento
Dados técnicos
Potência de aquecimento elétrico
75 W
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
110-250 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
110-250 V
Temperatura máxima da superfície (°C)
120 °C
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-70 °C
Tipo de ligação
Cabo
Peso do produto (kg)
0,51 kg
GTIN (EAN)
4061131075455
ETIM-Class
EC000737
Dimensões do produto (mm)
70 mm x 60 mm x 177 mm
Potência de aquecimento elétrico
75 W
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
110-250 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
110-250 V
Temperatura máxima da superfície (°F)
248 °F
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-158 °F
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Tipo de ligação
Cabo
Peso do produto (lb.)
1,125 lb.
GTIN (EAN)
4061131075455
ETIM-Class
EC000737
Dimensões do produto (polegadas)
2.76 inch x 2.36 inch x 6.97 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.26 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 43.27 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 240.37 KB Download
Product sheet DE PDF 149.61 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 149.61 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.8 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 453.34 KB Download
Manual FLH N/A pdf 240.37 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download

Technical Drawings

FLH 075 rad.heat. 75W 110-250AC CBL

Dimensões
L
500 mm
X
70 mm
Y1
140 mm
Y2
35 mm
Z
50 mm
L
19.69 in
X
2.76 in
Y1
5.51 in
Y2
1.38 in
Z
1.97 in