You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "FLH 150 rad.heat. 150W 24 DC"

Os aquecedores radiantes FLH são utilizados em combinação com um termóstato ou higróstato, principalmente para evitar temperaturas excessivamente baixas ou humidade excessivamente elevada no armário de controlo. As diferentes potências nominais, que variam entre 10 e 150 watts, garantem que a potência de aquecimento adequada esteja sempre disponível. O calor total necessário pode ser distribuído num armário de controlo de acordo com as necessidades.

  • Funcionamento dos aparelhos de climatização em função da procura - Poupa energia e prolonga a vida útil dos componentes
  • Fixação por encaixe
    para calha DIN de 35 mm está
    integrada - Fácil montagem
  • Construção sem ventilador - Conceção robusta e longa vida útil do produto
  • Disponível com terminal ou cabo de ligação - Opções de ligação flexíveis
  • Tecnologia PTC autolimitante - Não há possibilidade de sobreaquecimento
Dados técnicos
Potência de aquecimento elétrico
150 W
Tipo de tensão
DC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (CC)
21.6-26.4 V
Temperatura máxima da superfície (°C)
150 °C
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-70 °C
Tipo de ligação
Braçadeira de mola
Peso do produto (kg)
0,77 kg
GTIN (EAN)
4061131075998
ETIM-Class
EC000737
Dimensões do produto (mm)
70 mm x 60 mm x 252 mm
Potência de aquecimento elétrico
150 W
Tipo de tensão
DC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (CC)
21.6-26.4 V
Temperatura máxima da superfície (°F)
302 °F
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-158 °F
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Tipo de ligação
Braçadeira de mola
Peso do produto (lb.)
1,698 lb.
GTIN (EAN)
4061131075998
ETIM-Class
EC000737
Dimensões do produto (polegadas)
2.76 inch x 2.36 inch x 9.92 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 149.61 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 149.61 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 240.37 KB Download
Manual FLH N/A pdf 240.37 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download