You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PF 11000 230V 54 7035 A EMC"

A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.

Os Filterfans® EMC da Pfannenberg proporcionam a blindagem e o amortecimento necessários para proteger o equipamento contra interferências eletromagnéticas durante o arrefecimento com o ar ambiente exterior. Os nossos Filterfans® EMC e filtros de exaustão utilizam plásticos não metalizados e recicláveis, amigos do ambiente.

  • Certificação UR e UL - Aplicável a nível mundial
  • Rede de proteção eletromagnética - Prevenção da entrada de radiação ou da emissão
  • Fluxo de ar até 30% superior ao de ventiladores com filtro comparáveis - Desempenho de refrigeração superior para aplicações exigentes
  • Design de perfil plano - Instalação que poupa espaço e ideal para máquinas e instalações modernas
  • Não é necessário raspar os revestimentos - Instalação que poupa tempo
Dados técnicos
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Caudal de ar sem obstruções a 50 Hz (m³/h)
19 m³/h
Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (m³/h)
24 m³/h
Caudal de ar sem obstruções DC (m³/h)
19 m³/h
Caudal de ar na combinação de 50 Hz (m³/h)
12 m³/h
Caudal de ar na combinação de 60 Hz (m³/h)
14 m³/h
Número de fãs
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
12 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
11 W
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
33 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
33 dB(A)
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 6 A
Proteção de IP (interna)
54
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de meio filtrante
filtro padrão
Eficiência de filtração
88 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Rolamento
mancal de manga
Versão EMC
Sim (1)
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensões do recorte (mm)
93 mm x 93 mm
Dimensões do produto (mm)
109 mm x 109 mm x 66 mm
Profundidade de instalação (mm)
62 mm
Peso do produto (kg)
0,54 kg
Número de certificação UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131031512
ETIM-Class
EC000320
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Fluxo de ar sem obstruções a 50 Hz (cfm)
11 cfm
Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (cfm)
14 cfm
Caudal de ar na combinação de 50 Hz (cfm)
7 cfm
Caudal de ar na combinação de 60 Hz (cfm)
8 cfm
Número de fãs
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
12 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
11 W
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
33 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
33 dB(A)
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 6 A
Proteção de IP (interna)
54
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de meio filtrante
filtro padrão
Eficiência de filtração
88 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Rolamento
mancal de manga
Versão EMC
Sim (1)
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Dimensões do recorte (polegadas)
3.66 inch x 3.66 inch
Dimensões do produto (polegadas)
4.29 inch x 4.29 inch x 2.6 inch
Profundidade de instalação (polegadas)
2,44 polegada
Peso do produto (lb.)
1,19 lb.
Número de certificação UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131031512
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Product sheet DE pdf 461.8 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 N/A pdf 32.26 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30162-970_PF 11000_AC_PDG.STEP N/A STEP 5.28 MB Download

Technical Drawings

PF 11000 230V 54 7035 A EMC

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensões
A
93 mm
B
93 mm
X
109 mm
Y
109 mm
Z1
4 mm
Z2
62 mm
A
3.66 in
B
3.66 in
X
4.29 in
Y
4.29 in
Z1
0.16 in
Z2
2.44 in