You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PFA 40000 54 7035"

A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.

  • Certificação UR e UL - Aplicável a nível mundial
  • Certificado por uma entidade independente - Conceção de produtos fiável
  • Certificado de acordo com normas internacionais (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Qualidade do produto reconhecida e aplicável a nível mundial
  • Design de perfil plano - Instalação que poupa espaço e ideal para máquinas e instalações modernas
  • Classificação do filtro G4 como padrão - Filtra mais de 90% das partículas com dimensões inferiores a 10 μm
Dados técnicos
Proteção de IP (interna)
54
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Eficiência de filtração
88 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Material do produto
Plástico
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensões do recorte (mm)
223 mm x 223 mm
Profundidade de instalação (mm)
38 mm
Dimensões do produto (mm)
252 mm x 252 mm x 44 mm
Peso do produto (kg)
0,46 kg
Número de certificação reconhecido pela UL
E175229
Número de certificação UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131030638
ETIM-Class
EC002513
Proteção de IP (interna)
54
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Eficiência de filtração
88 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Material do produto
Plástico
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Dimensões do recorte (polegadas)
8.78 inch x 8.78 inch
Profundidade de instalação (polegadas)
1,5 polegada
Peso do produto (lb.)
1,014 lb.
Número de certificação UL
E489500
Número de certificação reconhecido pela UL
E175229
GTIN (EAN)
4061131030638
ETIM-Class
EC002513
Dimensões do produto (polegadas)
9.92 inch x 9.92 inch x 1.73 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Product sheet DE PDF 520.48 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 520.48 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Filter 216x216 IP54/Type12 N/A pdf 32.26 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30165-972_PFA 40000_PDG.STEP N/A STEP 5.69 MB Download

Technical Drawings

PFA 40000 54 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensões
A
223 mm
B
223 mm
X
252 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
38 mm
A
8.78 in
B
8.78 in
X
9.92 in
Y
9.92 in
Z1
0.24 in
Z2
1.5 in