You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PFH 400 115V"

Os aquecedores com ventilador compactos são uma solução padrão para caixas elétricas, atingindo o máximo desempenho de aquecimento no menor espaço de tempo possível. A sua construção compacta torna-os particularmente adequados para caixas de dimensões mais reduzidas, enquanto a estrutura em plástico garante um funcionamento seguro.

  • Ar quente distribuído por ventilador - Ideal para grandes armários elétricos
  • Elevada relação potência/dimensões - Ocupação de espaço reduzida com até 1200 W
  • Estão disponíveis várias classificações de desempenho - Sem sobredimensionamento da capacidade de aquecimento
  • Baixa temperatura da superfície devido à caixa em plástico - Funcionamento do aquecedor com proteção contra o toque
  • Proteção para os dedos na entrada e na saída - Proteção contra contacto
Dados técnicos
Potência de aquecimento elétrico
400 W
Ventilador incluído
Sim (1)
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (60 Hz)
104-126 V
Temperatura máxima da superfície (°C)
55 °C
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-70 °C
Peso do produto (kg)
0,74 kg
GTIN (EAN)
4061131077176
ETIM-Class
EC000737
Dimensões do produto (mm)
142 mm x 88 mm x 126 mm
Potência de aquecimento elétrico
400 W
Ventilador incluído
Sim (1)
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (60 Hz)
104-126 V
Temperatura máxima da superfície (°F)
131 °F
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-158 °F
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Peso do produto (lb.)
1,632 lb.
GTIN (EAN)
4061131077176
ETIM-Class
EC000737
Dimensões do produto (polegadas)
5.59 inch x 3.47 inch x 4.96 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 6.4 MB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 177.56 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.31 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 416.69 KB Download
Product sheet DE PDF 355.3 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 355.3 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 287.7 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 208.35 KB Download
Operating instruction PFH N/A pdf 416.69 KB Download
Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 53.31 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 33.48 KB Download

Technical Drawings