You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PFH 900 400V+24VDC"

Os aquecedores com ventilador compactos são uma solução padrão para caixas elétricas, atingindo o máximo desempenho de aquecimento no menor espaço de tempo possível. A sua construção compacta torna-os particularmente adequados para caixas de dimensões mais reduzidas, enquanto a estrutura em plástico garante um funcionamento seguro.

  • Ar quente distribuído por ventilador - Ideal para grandes armários elétricos
  • Elevada relação potência/dimensões - Ocupação de espaço reduzida com até 1200 W
  • Estão disponíveis várias classificações de desempenho - Sem sobredimensionamento da capacidade de aquecimento
  • Baixa temperatura da superfície devido à caixa em plástico - Funcionamento do aquecedor com proteção contra o toque
  • Proteção para os dedos na entrada e na saída - Proteção contra contacto
Dados técnicos
Potência de aquecimento elétrico
900 W
Ventilador incluído
Sim (1)
Tipo de tensão
AC/DC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
360-440 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
360-440 V
Temperatura máxima da superfície (°C)
70 °C
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-70 °C
Peso do produto (kg)
0,75 kg
GTIN (EAN)
4061131266501
ETIM-Class
EC000737
Dimensões do produto (mm)
142 mm x 88 mm x 132 mm
Potência de aquecimento elétrico
900 W
Ventilador incluído
Sim (1)
Tipo de tensão
AC/DC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
360-440 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
360-440 V
Temperatura máxima da superfície (°F)
158 °F
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-158 °F
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Peso do produto (lb.)
1,653 lb.
GTIN (EAN)
4061131266501
ETIM-Class
EC000737
Dimensões do produto (polegadas)
5.59 inch x 3.46 inch x 5.199 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 416.69 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.31 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.62 MB Download
Product sheet DE PDF 512.2 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 512.2 KB Download

Technical Drawings