Fan Heaters
PFH 800
Aquecedor com ventilador compacto 800W PTC
230VAC CE UL
Número de produto:
17080610030
Os aquecedores com ventilador compactos são uma solução padrão para caixas elétricas, atingindo o máximo desempenho de aquecimento no menor espaço de tempo possível. A sua construção compacta torna-os particularmente adequados para caixas de dimensões mais reduzidas, enquanto a estrutura em plástico garante um funcionamento seguro.
- Ar quente distribuído por ventilador - Ideal para grandes armários elétricos
- Elevada relação potência/dimensões - Ocupação de espaço reduzida com até 1200 W
- Estão disponíveis várias classificações de desempenho - Sem sobredimensionamento da capacidade de aquecimento
- Baixa temperatura da superfície devido à caixa em plástico - Funcionamento do aquecedor com proteção contra o toque
- Proteção para os dedos na entrada e na saída - Proteção contra contacto
Informações de produto "PFH 800 230V"
Os aquecedores com ventilador compactos são uma solução padrão para caixas elétricas, atingindo o máximo desempenho de aquecimento no menor espaço de tempo possível. A sua construção compacta torna-os particularmente adequados para caixas de dimensões mais reduzidas, enquanto a estrutura em plástico garante um funcionamento seguro.
- Ar quente distribuído por ventilador - Ideal para grandes armários elétricos
- Elevada relação potência/dimensões - Ocupação de espaço reduzida com até 1200 W
- Estão disponíveis várias classificações de desempenho - Sem sobredimensionamento da capacidade de aquecimento
- Baixa temperatura da superfície devido à caixa em plástico - Funcionamento do aquecedor com proteção contra o toque
- Proteção para os dedos na entrada e na saída - Proteção contra contacto
- Potência de aquecimento elétrico
- 800 W
- Ventilador incluído
- Sim (1)
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Temperatura máxima da superfície (°C)
- 70 °C
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -40-70 °C
- Peso do produto (kg)
- 0,74 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131077534
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensões do produto (mm)
- 142 mm x 88 mm x 126 mm
- Potência de aquecimento elétrico
- 800 W
- Ventilador incluído
- Sim (1)
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Temperatura máxima da superfície (°F)
- 158 °F
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -40-158 °F
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Peso do produto (lb.)
- 1,632 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131077534
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensões do produto (polegadas)
- 5.59 inch x 3.46 inch x 4.96 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 355.3 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 355.3 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 416.69 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.31 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 177.56 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 287.7 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 208.35 KB | Download | |
| Operating instruction PFH | N/A | 416.69 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 53.31 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 33.48 KB | Download |