You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "BR50-BC-S250 Base / End Module with Stand M12"

Модульная сигнальная колонна INTENSE BR 50 позволяет реализовывать индивидуальные концепции индикации состояния оборудования и технологических процессов. Для удовлетворения индивидуальных требований можно комбинировать до пяти модулей: светодиодных, ксеноновых, звуковых, с мониторингом функций или модулей IO-Link, используя гибкие варианты монтажа.

  • Разнообразные варианты монтажа - Может устанавливаться с помощью трубчатой подставки с цоколем, трубы, монтажного кронштейна или напрямую 
  • Сверхяркий и сверхтонкие - Превосходная различимость в компактном корпусе диаметром 54 мм
  • Повышенная степень защиты по стандарту IP благодаря дополнительной прокладке - Подходит для условий, где требуется промывка водой
  • Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
  • Готовое разъемное соединение M12 - Обеспечивает быструю и безошибочную установку
Технические данные
Номер артикула
28250126020
Диапазон напряжения (50 Гц)
8-36 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
12-24 V
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
12-24 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
8-36 V
Тип напряжения
AC/DC
Подходит для IO-Link
Да (1)
Подходит для интерфейса AS
Да (1)
Подходит для разъема M12
Да (1)
Подходит для монтажа на полу
Да (1)
Подходит для углового монтажа
Да (1)
Подходит для монтажа на трубе
Да (1)
Длина трубы
250 mm
Диапазон температур управления (°C)
-25-50 °C
Цвет корпуса/изделия
Черный
ETIM-Class
EC001152
GTIN (EAN)
4061131253730
Размеры изделия (мм)
315 mm x 75 mm x 75 mm
Вес упаковочной единицы (кг)
0,46 kg
Номер артикула
28250126020
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
12-24 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
8-36 V
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
12-24 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
8-36 V
Тип напряжения
AC/DC
Подходит для IO-Link
Да (1)
Подходит для интерфейса AS
Да (1)
Подходит для монтажа на полу
Да (1)
Подходит для разъема M12
Да (1)
Подходит для углового монтажа
Да (1)
Подходит для монтажа на трубе
Да (1)
Длина трубы
250 mm
ETIM-Class
EC001152
Диапазон температур управления (°F)
-13-122 °F
Цвет корпуса/изделия
Черный
GTIN (EAN)
4061131253730
Размеры изделия (дюймы)
12.4 inch x 2.95 inch x 2.95 inch
Вес упаковочной единицы (фунты)
0,33 lb.
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 225.27 KB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 26.89 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download
Quick Guide BR 50-M12, -SR N/A pdf 204.05 KB Download
Manual Signal Tower BR 50 N/A pdf 2.02 MB Download