Intense BR50
BR50-BC Base
Intense Основание сигнальной башни Разъем M12
12-230VAC/DC-M12
Номер продукта:
28250010000
Модульная сигнальная колонна INTENSE BR 50 позволяет реализовывать индивидуальные концепции индикации состояния оборудования и технологических процессов. Для удовлетворения индивидуальных требований можно комбинировать до пяти модулей: светодиодных, ксеноновых, звуковых, с мониторингом функций или модулей IO-Link, используя гибкие варианты монтажа.
- Разнообразные варианты монтажа - Может устанавливаться с помощью трубчатой подставки с цоколем, трубы, монтажного кронштейна или напрямую
- Сверхяркий и сверхтонкие - Превосходная различимость в компактном корпусе диаметром 54 мм
- Повышенная степень защиты по стандарту IP благодаря дополнительной прокладке - Подходит для условий, где требуется промывка водой
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
- Готовое разъемное соединение M12 - Обеспечивает быструю и безошибочную установку
Информация о продукте "BR50-BC Base / End Module"
Модульная сигнальная колонна INTENSE BR 50 позволяет реализовывать индивидуальные концепции индикации состояния оборудования и технологических процессов. Для удовлетворения индивидуальных требований можно комбинировать до пяти модулей: светодиодных, ксеноновых, звуковых, с мониторингом функций или модулей IO-Link, используя гибкие варианты монтажа.
- Разнообразные варианты монтажа - Может устанавливаться с помощью трубчатой подставки с цоколем, трубы, монтажного кронштейна или напрямую
- Сверхяркий и сверхтонкие - Превосходная различимость в компактном корпусе диаметром 54 мм
- Повышенная степень защиты по стандарту IP благодаря дополнительной прокладке - Подходит для условий, где требуется промывка водой
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
- Готовое разъемное соединение M12 - Обеспечивает быструю и безошибочную установку
- Номер артикула
- 28250010000
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 10-253 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 12-230 V
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 12-230 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 10-253 V
- Тип напряжения
- AC/DC
- Подходит для IO-Link
- Да (1)
- Подходит для интерфейса AS
- Да (1)
- Подходит для разъема M12
- Да (1)
- Подходит для монтажа на полу
- Да (1)
- Подходит для углового монтажа
- Да (1)
- Подходит для монтажа на трубе
- Да (1)
- Диапазон температур управления (°C)
- -25-50 °C
- Материал корпуса
- ABS
- Цвет корпуса/изделия
- Черный
- ETIM-Class
- EC001152
- GTIN (EAN)
- 4061131151043
- Размеры изделия (мм)
- 65 mm x 56 mm x 56 mm
- Вес упаковочной единицы (кг)
- 0,13 kg
- Номер артикула
- 28250010000
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 12-230 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 10-253 V
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 12-230 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 10-253 V
- Тип напряжения
- AC/DC
- Подходит для IO-Link
- Да (1)
- Подходит для интерфейса AS
- Да (1)
- Подходит для монтажа на полу
- Да (1)
- Подходит для разъема M12
- Да (1)
- Подходит для углового монтажа
- Да (1)
- Подходит для монтажа на трубе
- Да (1)
- ETIM-Class
- EC001152
- Диапазон температур управления (°F)
- -13-122 °F
- Материал корпуса
- ABS
- Цвет корпуса/изделия
- Черный
- GTIN (EAN)
- 4061131151043
- Размеры изделия (дюймы)
- 2.56 inch x 2.2 inch x 2.2 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 225.27 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.07 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.07 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 26.89 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |
| Quick Guide BR 50-BC (Base) | N/A | 158.42 KB | Download | |
| Manual Signal Tower BR 50 | N/A | 2.02 MB | Download |