Signal Tower - Accessories
BR50-BC-SR-Mounting set
Intense Сигнальная башня BC-SR — Монтажный комплект: базовый / торцевой модуль
Номер продукта:
28250280000
Модульная сигнальная колонна INTENSE BR 50 позволяет реализовывать индивидуальные концепции индикации состояния оборудования и технологических процессов. Для удовлетворения индивидуальных требований можно комбинировать до пяти модулей: светодиодных, ксеноновых, звуковых, с мониторингом функций или модулей IO-Link, используя гибкие варианты монтажа.
- Разнообразные варианты монтажа - Может устанавливаться с помощью трубчатой подставки с цоколем, трубы, монтажного кронштейна или напрямую
- Сверхяркий и сверхтонкие - Превосходная различимость в компактном корпусе диаметром 54 мм
- Повышенная степень защиты по стандарту IP благодаря дополнительной прокладке - Подходит для условий, где требуется промывка водой
- Сменный светодиод - Экологичный дизайн, позволяющий сократить количество отходов
- Универсальный шаблон для сверления - Подходит для большинства установок без каких-либо модификаций
Информация о продукте "BR50-BC-SR-Mounting set for base / end module"
Модульная сигнальная колонна INTENSE BR 50 позволяет реализовывать индивидуальные концепции индикации состояния оборудования и технологических процессов. Для удовлетворения индивидуальных требований можно комбинировать до пяти модулей: светодиодных, ксеноновых, звуковых, с мониторингом функций или модулей IO-Link, используя гибкие варианты монтажа.
- Разнообразные варианты монтажа - Может устанавливаться с помощью трубчатой подставки с цоколем, трубы, монтажного кронштейна или напрямую
- Сверхяркий и сверхтонкие - Превосходная различимость в компактном корпусе диаметром 54 мм
- Повышенная степень защиты по стандарту IP благодаря дополнительной прокладке - Подходит для условий, где требуется промывка водой
- Сменный светодиод - Экологичный дизайн, позволяющий сократить количество отходов
- Универсальный шаблон для сверления - Подходит для большинства установок без каких-либо модификаций
- Номер артикула
- 28250280000
- Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
- Крепежные болты
- Вес упаковочной единицы (кг)
- 0,05 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131254102
- ETIM-Class
- EC002750
- Размеры изделия (мм)
- 5 mm x 44 mm x 44 mm
- Номер артикула
- 28250280000
- Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
- Крепежные болты
- Вес упаковочной единицы (кг)
- 0,05 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131254102
- ETIM-Class
- EC002750
- Размеры изделия (дюймы)
- 0.2 inch x 1.73 inch x 1.73 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |