You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "Bar M 24V RGB IO-Link M12"

Серия INTENSE Bar представляет собой тонкое и компактное светодиодное решение, обеспечивающее наглядное отображение состояний оборудования и технологических процессов. Гибкий выбор цветов и опциональная поддержка протокола IO-Link позволяют адаптировать устройство к конкретным задачам в сфере промышленной автоматизации.

  • Подключение по протоколу IO-Link - Простая интеграция в среды IO-Link
  • Подключение по протоколу IO-Link - Интеллектуальная настройка режимов сигнализации
  • Готовое разъемное соединение M12 - Обеспечивает быструю и безошибочную установку
  • Многоцветный RGB-светодиод - Заменяет традиционные сигнальные вышки, объединяя несколько цветов в одном устройстве
Технические данные
Номер артикула
22015808299
ETIM-Class
EC002494
GTIN (EAN)
4061131265627
Диапазон температур управления (°C)
-20-50 °C
Вес изделия (кг)
0,19 kg
Номер артикула
22015808299
ETIM-Class
EC002494
Вес изделия (фунты)
0,42 lb.
Диапазон температур управления (°F)
-4-122 °F
GTIN (EAN)
4061131265627
Размеры изделия (дюймы)
0.79 inch x 12.44 inch x 0.9 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 1.53 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.53 MB Download