Intense Bar & Dome
BAR M
Intense Светодиодный постоянный свет Разъем M12
24VDC RGB-M12
Номер продукта:
22015808297
Серия INTENSE Bar представляет собой тонкое и компактное светодиодное решение, обеспечивающее наглядное отображение состояний оборудования и технологических процессов. Гибкий выбор цветов и опциональная поддержка протокола IO-Link позволяют адаптировать устройство к конкретным задачам в сфере промышленной автоматизации.
- Готовое разъемное соединение M12 - Обеспечивает быструю и безошибочную установку
- Многоцветный RGB-светодиод - Заменяет традиционные сигнальные вышки, объединяя несколько цветов в одном устройстве
Информация о продукте "Bar M 24V RGB M12"
Серия INTENSE Bar представляет собой тонкое и компактное светодиодное решение, обеспечивающее наглядное отображение состояний оборудования и технологических процессов. Гибкий выбор цветов и опциональная поддержка протокола IO-Link позволяют адаптировать устройство к конкретным задачам в сфере промышленной автоматизации.
- Готовое разъемное соединение M12 - Обеспечивает быструю и безошибочную установку
- Многоцветный RGB-светодиод - Заменяет традиционные сигнальные вышки, объединяя несколько цветов в одном устройстве
- Номер артикула
- 22015808297
- ETIM-Class
- EC002494
- GTIN (EAN)
- 4061131265573
- Диапазон температур управления (°C)
- -20-50 °C
- Вес изделия (кг)
- 0,14 kg
- Номер артикула
- 22015808297
- ETIM-Class
- EC002494
- Вес изделия (фунты)
- 0,31 lb.
- Диапазон температур управления (°F)
- -4-122 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131265573
- Размеры изделия (дюймы)
- 0.79 inch x 11.02 inch x 0.9 inch
Технические данные