You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "Dome 50 24V RGB M12"

Серия INTENSE Dome представляет собой компактное решение на основе RGB-светодиодов для наглядной индикации состояния оборудования и технологических процессов. Равномерная видимость на 360 градусов, компактная конструкция и возможность подключения по протоколу IO-Link (опция) обеспечивают гибкость применения в сфере промышленной автоматизации.

  • Готовое разъемное соединение M12 - Обеспечивает быструю и безошибочную установку
  • Многоцветный RGB-светодиод - Заменяет традиционные сигнальные вышки, объединяя несколько цветов в одном устройстве
Технические данные
Номер артикула
22016808597
ETIM-Class
EC002494
GTIN (EAN)
4061131265610
Диапазон температур управления (°C)
-20-50 °C
Вес изделия (кг)
0,07 kg
Номер артикула
22016808597
ETIM-Class
EC002494
Вес изделия (фунты)
0,15 lb.
Диапазон температур управления (°F)
-4-122 °F
GTIN (EAN)
4061131265610
Размеры изделия (дюймы)
1.46 inch x 1.97 inch x 2.04 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 259.67 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 259.67 KB Download