Intense Bar & Dome
DOME 50
Intense Многофункциональный светодиодный светильник Разъем M12
24VDC RGB-IO-Link-M12
Номер продукта:
22016808599
Серия INTENSE Dome представляет собой компактное решение на основе RGB-светодиодов для наглядной индикации состояния оборудования и технологических процессов. Равномерная видимость на 360 градусов, компактная конструкция и возможность подключения по протоколу IO-Link (опция) обеспечивают гибкость применения в сфере промышленной автоматизации.
- Подключение по протоколу IO-Link - Простая интеграция в среды IO-Link
- Подключение по протоколу IO-Link - Интеллектуальная настройка режимов сигнализации
- Готовое разъемное соединение M12 - Обеспечивает быструю и безошибочную установку
- Многоцветный RGB-светодиод - Заменяет традиционные сигнальные вышки, объединяя несколько цветов в одном устройстве
Информация о продукте "Dome 50 24V RGB IO-Link M12"
Серия INTENSE Dome представляет собой компактное решение на основе RGB-светодиодов для наглядной индикации состояния оборудования и технологических процессов. Равномерная видимость на 360 градусов, компактная конструкция и возможность подключения по протоколу IO-Link (опция) обеспечивают гибкость применения в сфере промышленной автоматизации.
- Подключение по протоколу IO-Link - Простая интеграция в среды IO-Link
- Подключение по протоколу IO-Link - Интеллектуальная настройка режимов сигнализации
- Готовое разъемное соединение M12 - Обеспечивает быструю и безошибочную установку
- Многоцветный RGB-светодиод - Заменяет традиционные сигнальные вышки, объединяя несколько цветов в одном устройстве
- Номер артикула
- 22016808599
- ETIM-Class
- EC002494
- GTIN (EAN)
- 4061131265641
- Диапазон температур управления (°C)
- -20-50 °C
- Вес изделия (кг)
- 0,08 kg
- Номер артикула
- 22016808599
- ETIM-Class
- EC002494
- Вес изделия (фунты)
- 0,18 lb.
- Диапазон температур управления (°F)
- -4-122 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131265641
- Размеры изделия (дюймы)
- 1.46 inch x 1.97 inch x 2.04 inch
Технические данные