Охлаждающие установки
DTS 3185
Серия DTS 3000 Cooling Unit Side Mount for washdown app. 2100W
460VAC 3~ SC 9006 R134a
Номер продукта:
13383636158
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).
Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).
- Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
- Удобный ЖК-дисплей - Доступ к электрическим элементам управления обеспечивается через откидную панель доступа
Информация о продукте "DTS 3185 460V SC 304SS"
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).
Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).
- Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
- Удобный ЖК-дисплей - Доступ к электрическим элементам управления обеспечивается через откидную панель доступа
- Номер артикула
- 13383636158
- Цвет крышки/козырька
- нержавеющая сталь
- Цвет крышки/накладки RAL
- 9006
- Название контроллера
- Standard Controller
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 1,6
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 56
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 70 dB(A)
- Количество фаз
- 3
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 1496 W
- Тип предохранителя
- CC
- Значение до срабатывания предохранителя
- 5 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
- 2050 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
- 2050 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
- 1100 W
- Количество хладагента (г)
- 825 g
- Тип холодильного агента
- R134a
- Максимальная температура внутри корпуса (°C)
- 45 °C
- Мин. температура внутри корпуса (°C)
- 25 °C
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 414-506 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 414-506 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
- 1200 m³/h
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
- 1200 m³/h
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 580 m³/h
- Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
- 580 m³/h
- Тип и номинал предохранителя
- CC / 5 A
- диапазон регулируемой холодопроизводительности (Вт)
- 1465-2051 W
- Вес изделия (кг)
- 49 kg
- Диапазон температур управления (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131067085
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (мм)
- 914 mm x 305 mm x 305 mm
- Номер артикула
- 13383636158
- Цвет крышки/козырька
- нержавеющая сталь
- Цвет крышки/накладки RAL
- 9006
- Название контроллера
- Standard Controller
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 1,6
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 56
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 70 dB(A)
- Количество фаз
- 3
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 1496 W
- Тип предохранителя
- CC
- Значение до срабатывания предохранителя
- 5 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
- 6995 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
- 3753 btu/h
- Количество хладагента (унции)
- 29,1 oz.
- Тип холодильного агента
- R134a
- Макс. температура внутри корпуса (°F)
- 113 °F
- Минимальная температура внутри корпуса (°F)
- 77 °F
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 414-506 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 414-506 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 341 cfm
- Тип и номинал предохранителя
- CC / 5 A
- диапазон регулируемой холодопроизводительности (BTU)
- 5000-7000 btu/h
- Вес изделия (фунты)
- 108 lb.
- Диапазон температур управления (°F)
- 32-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131067085
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (дюймы)
- 35.99 inch x 12 inch x 12 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 9.34 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 363.44 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 363.44 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.66 KB | Download |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 769.62 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3185 460V SC 304SS
Mounting holes Ø 10 mm
- A
- 430 mm
- B
- 243 mm
- C
- 118 mm
- D
- 11 mm
- E
- 216 mm
- F
- 216 mm
- G
- 45 mm
- H
- 17 mm
- I
- 80 mm
- J
- 265 mm
- K
- 228 mm
- X
- 304 mm
- Y
- 918 mm
- Z
- 305 mm
- A
- 16.93 in
- B
- 9.57 in
- C
- 4.65 in
- D
- 0.43 in
- E
- 8.5 in
- F
- 8.5 in
- G
- 1.77 in
- H
- 0.67 in
- I
- 3.15 in
- J
- 10.43 in
- K
- 8.98 in
- X
- 11.97 in
- Y
- 36.14 in
- Z
- 12.01 in
Размеры