You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "DTS 3185 460V SC 316SS"

Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.

Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).

  • Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
  • Удобный ЖК-дисплей - Доступ к электрическим элементам управления обеспечивается через откидную панель доступа
Технические данные
Номер артикула
13383636159
Цвет крышки/козырька
нержавеющая сталь
Цвет крышки/накладки RAL
9006
Название контроллера
Standard Controller
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
1,6
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
56
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
70 dB(A)
Количество фаз
3
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
1496 W
Тип предохранителя
CC
Значение до срабатывания предохранителя
5 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
2050 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
2050 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
1100 W
Количество хладагента (г)
825 g
Тип холодильного агента
R134a
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
45 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
25 °C
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
414-506 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
414-506 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
1200 m³/h
Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
1200 m³/h
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
580 m³/h
Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
580 m³/h
Тип и номинал предохранителя
CC / 5 A
диапазон регулируемой холодопроизводительности (Вт)
1465-2051 W
Вес изделия (кг)
49 kg
Диапазон температур управления (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131067092
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
914 mm x 305 mm x 305 mm
Номер артикула
13383636159
Цвет крышки/козырька
нержавеющая сталь
Цвет крышки/накладки RAL
9006
Название контроллера
Standard Controller
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
1,6
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
56
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
70 dB(A)
Количество фаз
3
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
1496 W
Тип предохранителя
CC
Значение до срабатывания предохранителя
5 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
6995 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
3753 btu/h
Количество хладагента (унции)
29,1 oz.
Тип холодильного агента
R134a
Макс. температура внутри корпуса (°F)
113 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
77 °F
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
414-506 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
414-506 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
341 cfm
Тип и номинал предохранителя
CC / 5 A
диапазон регулируемой холодопроизводительности (BTU)
5000-7000 btu/h
Вес изделия (фунты)
108 lb.
Диапазон температур управления (°F)
32-131 °F
GTIN (EAN)
4061131067092
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
35.99 inch x 12 inch x 12 inch
Закон «Строй Америку, покупай американское»
Да
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 9.34 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.66 KB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 769.62 KB Download

Technical Drawings

DTS 3185 460V SC 316SS

Mounting holes Ø 10 mm

Размеры
A
430 mm
B
243 mm
C
118 mm
D
11 mm
E
216 mm
F
216 mm
G
45 mm
H
17 mm
I
80 mm
J
265 mm
K
228 mm
X
304 mm
Y
918 mm
Z
305 mm
A
16.93 in
B
9.57 in
C
4.65 in
D
0.43 in
E
8.5 in
F
8.5 in
G
1.77 in
H
0.67 in
I
3.15 in
J
10.43 in
K
8.98 in
X
11.97 in
Y
36.14 in
Z
12.01 in