DTx 8000 Series
DTS 8241E
Серия DTx 8000E Охлаждающий агрегат Частично утопленная/Боковое крепление for indoor app. 1000W
400VAC CSC 7035 R134a
Номер продукта:
13088299055
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
- Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
- Большое расстояние между входом и выходом воздуха - Более длинный путь прохождения воздушного потока улучшает циркуляцию воздуха и помогает устранить зоны повышенной температуры в электрическом шкафу
- Удобство в обслуживании - Съемная крышка обеспечивает легкий доступ к передним элементам управления, а конструкция микроканального конденсатора снижает вероятность засорения и упрощает очистку при плановом техническом обслуживании
Информация о продукте "DTS 8241E 400V 2~ CSC 7035"
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
- Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
- Большое расстояние между входом и выходом воздуха - Более длинный путь прохождения воздушного потока улучшает циркуляцию воздуха и помогает устранить зоны повышенной температуры в электрическом шкафу
- Удобство в обслуживании - Съемная крышка обеспечивает легкий доступ к передним элементам управления, а конструкция микроканального конденсатора снижает вероятность засорения и упрощает очистку при плановом техническом обслуживании
- Номер артикула
- 13088299055
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Chinese Standard Controller
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
- 1,7
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 1,66
- Пусковой ток, 50 Гц
- 8,25 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 65 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 65 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 0,589 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 0,662 W
- Значение до срабатывания предохранителя
- 3,75 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
- 1000 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
- 1100 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
- 1000 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
- 840 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
- 923 W
- Количество хладагента (г)
- 430 g
- Тип холодильного агента
- R134a
- Максимальная температура внутри корпуса (°C)
- 50 °C
- Мин. температура внутри корпуса (°C)
- 25 °C
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 360-440 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 360-440 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
- 1000 m³/h
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
- 1000 m³/h
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 570 m³/h
- Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
- 570 m³/h
- Вес изделия (кг)
- 41,2 kg
- Диапазон температур управления (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131238331
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (мм)
- 1350 mm x 400 mm x 200 mm
- Номер артикула
- 13088299055
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Chinese Standard Controller
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
- 1,7
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 1,66
- Пусковой ток, 50 Гц
- 8,25 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 65 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 65 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 0,589 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 0,662 W
- Значение до срабатывания предохранителя
- 3,75 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
- 3412 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
- 3753,2 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
- 2866,08 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
- 3149,276 btu/h
- Количество хладагента (унции)
- 15,17 oz.
- Тип холодильного агента
- R134a
- Макс. температура внутри корпуса (°F)
- 122 °F
- Минимальная температура внутри корпуса (°F)
- 77 °F
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 360-440 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 360-440 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 588 cfm
- Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 335 cfm
- Вес изделия (фунты)
- 90,64 lb.
- Диапазон температур управления (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131238331
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (дюймы)
- 53.15 inch x 15.75 inch x 7.87 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 88.97 KB | Download |