You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "DTS 8441E 400V 2~ CSC 7035 CM"

Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.

Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.

  • Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
  • Большое расстояние между входом и выходом воздуха - Более длинный путь прохождения воздушного потока улучшает циркуляцию воздуха и помогает устранить зоны повышенной температуры в электрическом шкафу
  • Удобство в обслуживании - Съемная крышка обеспечивает легкий доступ к передним элементам управления, а конструкция микроканального конденсатора снижает вероятность засорения и упрощает очистку при плановом техническом обслуживании
Технические данные
Номер артикула
13088499066
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Chinese Standard Controller
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
2,34
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
2,26
Пусковой ток, 50 Гц
12,3 A
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Способ монтажа охлаждающего устройства
Частично утопленная
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
65 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
65 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,854 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
0,949 W
Значение до срабатывания предохранителя
8 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
2000 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
2140 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
2000 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
1400 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
1498 W
Количество хладагента (г)
850 g
Тип холодильного агента
R134a
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
50 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
25 °C
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-440 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
360-440 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
1340 m³/h
Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
1340 m³/h
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
1000 m³/h
Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
1000 m³/h
Вес изделия (кг)
51 kg
Диапазон температур управления (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131238607
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
1350 mm x 400 mm x 230 mm
Номер артикула
13088499066
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Chinese Standard Controller
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
2,34
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
2,26
Пусковой ток, 50 Гц
12,3 A
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Способ монтажа охлаждающего устройства
Частично утопленная
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
65 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
65 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,854 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
0,949 W
Значение до срабатывания предохранителя
8 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
6824 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
7301,68 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
4776,8 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
5111,176 btu/h
Количество хладагента (унции)
1870 oz.
Тип холодильного агента
R134a
Макс. температура внутри корпуса (°F)
122 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
77 °F
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-440 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
360-440 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
788 cfm
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
588 cfm
Вес изделия (фунты)
112,64 lb.
Диапазон температур управления (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131238607
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
53.15 inch x 15.75 inch x 9.06 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 88.97 KB Download