DTx 8000 Series
DTS 8841E
Серия DTx 8000E Охлаждающий агрегат Частично утопленная/Боковое крепление for indoor app. 4000W
400VAC 3~ CSC CM 7035 R134a
Номер продукта:
13080492066
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
- Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
- Большое расстояние между входом и выходом воздуха - Более длинный путь прохождения воздушного потока улучшает циркуляцию воздуха и помогает устранить зоны повышенной температуры в электрическом шкафу
- Удобство в обслуживании - Съемная крышка обеспечивает легкий доступ к передним элементам управления, а конструкция микроканального конденсатора снижает вероятность засорения и упрощает очистку при плановом техническом обслуживании
Информация о продукте "DTS 8841E 400V 3~ CSC 7035 CM"
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
- Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
- Большое расстояние между входом и выходом воздуха - Более длинный путь прохождения воздушного потока улучшает циркуляцию воздуха и помогает устранить зоны повышенной температуры в электрическом шкафу
- Удобство в обслуживании - Съемная крышка обеспечивает легкий доступ к передним элементам управления, а конструкция микроканального конденсатора снижает вероятность засорения и упрощает очистку при плановом техническом обслуживании
- Номер артикула
- 13080492066
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Chinese Standard Controller
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
- 1,93
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 1,94
- Пусковой ток, 50 Гц
- 30 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 30 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 68 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 68 dB(A)
- Количество фаз
- 3
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 2,07 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 2,16 W
- Значение до срабатывания предохранителя
- 15 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
- 4000 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
- 4200 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
- 4000 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
- 3300 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
- 3500 W
- Количество хладагента (г)
- 1100 g
- Тип холодильного агента
- R134a
- Максимальная температура внутри корпуса (°C)
- 50 °C
- Мин. температура внутри корпуса (°C)
- 25 °C
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 360-440 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 360-440 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
- 1660 m³/h
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
- 1660 m³/h
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 1660 m³/h
- Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
- 1660 m³/h
- Вес изделия (кг)
- 75,5 kg
- Диапазон температур управления (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131245049
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (мм)
- 1510 mm x 485 mm x 330 mm
- Номер артикула
- 13080492066
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Chinese Standard Controller
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
- 1,93
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 1,94
- Пусковой ток, 50 Гц
- 30 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 30 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 68 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 68 dB(A)
- Количество фаз
- 3
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 2,07 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 2,16 W
- Значение до срабатывания предохранителя
- 15 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
- 13648 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
- 14330,4 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
- 11259,6 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
- 11942 btu/h
- Количество хладагента (унции)
- 2420 oz.
- Тип холодильного агента
- R134a
- Макс. температура внутри корпуса (°F)
- 122 °F
- Минимальная температура внутри корпуса (°F)
- 77 °F
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 360-440 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 360-440 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 976 cfm
- Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 976 cfm
- Вес изделия (фунты)
- 165,45 lb.
- Диапазон температур управления (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131245049
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (дюймы)
- 59.45 inch x 19.09 inch x 12.99 inch
Технические данные