You are currently viewing content for: Испания · русский

Информация о продукте "DTS 9031 230V MC 7035"

Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.

Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.

  • Большое расстояние между входом и выходом воздуха - Более длинный путь прохождения воздушного потока улучшает циркуляцию воздуха и помогает устранить зоны повышенной температуры в электрическом шкафу
Технические данные
Номер артикула
13245071055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Multi-Controller
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
1,8
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
1,66
Пусковой ток, 50 Гц
14,3 A
Пусковой ток, 60 Гц
13,8 A
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
63 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
63 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,283 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
0,337 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
4 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
510 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
560 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
510 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
365 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
395 W
Количество хладагента (г)
250 g
Тип холодильного агента
R134a
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
45 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
25 °C
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
345 m³/h
Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
345 m³/h
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
280 m³/h
Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
280 m³/h
Тип и номинал предохранителя
gG / 4 A
Вес изделия (кг)
22 kg
Диапазон температур управления (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131053750
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
565 mm x 310 mm x 212 mm
Номер артикула
13245071055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Multi-Controller
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
1,8
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
1,66
Пусковой ток, 50 Гц
14,3 A
Пусковой ток, 60 Гц
13,8 A
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
63 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
63 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,283 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
0,337 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
4 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
1740 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
1911 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
1245 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
1348 btu/h
Количество хладагента (унции)
7087,38 oz.
Тип холодильного агента
R134a
Макс. температура внутри корпуса (°F)
113 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
77 °F
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
203 cfm
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
182 cfm
Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
182 cfm
Тип и номинал предохранителя
gG / 4 A
Вес изделия (фунты)
48,51 lb.
Диапазон температур управления (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131053750
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
22.25 inch x 12.21 inch x 8.35 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 389.07 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 389.07 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.15 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Manual Controller N/A pdf 4.38 MB Download
Manual DTx 9x31 N/A pdf 1.15 MB Download
Supplement operating device N/A pdf 1.17 MB Download
Supplement DTx 9031 230V CC/MC N/A pdf 468.3 KB Download
Conformity DTx 9xx1 N/A pdf 66.85 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev00_Sep21_DTI_DTS9xx1.pdf N/A pdf 37.75 KB Download
Supplement Test mode + MM (MC) N/A pdf 248.71 KB Download

Technical Drawings

DTS 9031 230V MC 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Размеры
A
422 mm
B
215 mm
C
435 mm
D
235 mm
E
8 mm
K
218 mm
L
471 mm
X
310 mm
Y
565 mm
Z
212 mm
A
16.61 in
B
8.46 in
C
17.13 in
D
9.25 in
E
0.31 in
K
8.58 in
L
18.54 in
X
12.2 in
Y
22.24 in
Z
8.35 in