DTx 9000 Series
DTS 9031
Серия DTx 9000 Охлаждающий агрегат Боковое крепление for indoor app. 510W
230VAC SC 7035 R134a
Номер продукта:
13245041055
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
- Большое расстояние между входом и выходом воздуха - Более длинный путь прохождения воздушного потока улучшает циркуляцию воздуха и помогает устранить зоны повышенной температуры в электрическом шкафу
Информация о продукте "DTS 9031 230V SC 7035"
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
- Большое расстояние между входом и выходом воздуха - Более длинный путь прохождения воздушного потока улучшает циркуляцию воздуха и помогает устранить зоны повышенной температуры в электрическом шкафу
- Номер артикула
- 13245041055
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Standard Controller
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
- 1,8
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 1,66
- Пусковой ток, 50 Гц
- 14,3 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 13,8 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 63 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 63 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 0,283 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 0,337 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 4 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
- 510 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
- 560 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
- 510 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
- 365 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
- 395 W
- Количество хладагента (г)
- 250 g
- Тип холодильного агента
- R134a
- Максимальная температура внутри корпуса (°C)
- 45 °C
- Мин. температура внутри корпуса (°C)
- 25 °C
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
- 345 m³/h
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
- 345 m³/h
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 280 m³/h
- Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
- 280 m³/h
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 4 A
- Вес изделия (кг)
- 22 kg
- Диапазон температур управления (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131053613
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (мм)
- 565 mm x 310 mm x 212 mm
- Номер артикула
- 13245041055
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Standard Controller
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
- 1,8
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 1,66
- Пусковой ток, 50 Гц
- 14,3 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 13,8 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 63 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 63 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 0,283 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 0,337 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 4 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
- 1740 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
- 1911 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
- 1245 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
- 1348 btu/h
- Количество хладагента (унции)
- 7087,38 oz.
- Тип холодильного агента
- R134a
- Макс. температура внутри корпуса (°F)
- 113 °F
- Минимальная температура внутри корпуса (°F)
- 77 °F
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 203 cfm
- Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 182 cfm
- Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 182 cfm
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 4 A
- Вес изделия (фунты)
- 48,51 lb.
- Диапазон температур управления (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131053613
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (дюймы)
- 22.25 inch x 12.21 inch x 8.35 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 389.07 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 389.07 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.81 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Manual DTx 9x41 | N/A | 1.81 MB | Download | |
| Supplement DTx 9031 230V SC | N/A | 440.59 KB | Download | |
| Conformity DTx 9xx1 | N/A | 66.85 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507005_Rev00_Sep21_DTI_DTS9xx1.pdf | N/A | 37.75 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 9031 230V SC 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 422 mm
- B
- 215 mm
- C
- 435 mm
- D
- 235 mm
- E
- 8 mm
- X
- 310 mm
- Y
- 565 mm
- Z
- 212 mm
- A
- 16.61 in
- B
- 8.46 in
- C
- 17.13 in
- D
- 9.25 in
- E
- 0.31 in
- X
- 12.2 in
- Y
- 22.24 in
- Z
- 8.35 in
Размеры