You are currently viewing content for: Нидерланды · русский

Информация о продукте "FLZ 600 HYGROSTAT 40-90% rF"

Гигростаты серии FLZ включают нагреватели или вентиляторы с фильтрами в распределительных шкафах при превышении заданного значения относительной влажности. Относительная влажность поддерживается на уровне выше точки росы, что предотвращает образование конденсата на электрических компонентах и коррозию незащищенных металлических поверхностей. Электронное комбинированное устройство объединяет термостат и гигростат в одном корпусе и одновременно контролирует относительную влажность и температуру независимо друг от друга.

  • Управление системами климатизации в соответствии с потребностями - Экономия энергии и продление срока службы компонентов
  • Встроенная защелка - Обеспечивает быстрый и простой монтаж на DIN-рейку
Технические данные
Номер артикула
17207000000
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
2 A
Диапазон заданного значения относительной влажности
40-90 rH%
Максимальная мощность коммутации
2
Тип датчика
Полиамидная лента
Подходит для
для нагревателя/вентилятора фильтра
Тип функции переключателя 1
Переключение (NO/NC)
Реализация устройства
Hygrostat
Диапазон напряжения (50 Гц)
24-250 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
24-250 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
24-48 V
Тип единицы измерения
RH
Тип переключения (электрический / механический)
механический
Гигростат с переключением по разнице температур (%)
4 %
Гигростат с переключающимся значением погрешности (K)
±1 %
Вес изделия (кг)
0,05 kg
GTIN (EAN)
4061131079071
ETIM-Class
EC004587
Размеры изделия (мм)
64 mm x 37 mm x 46 mm
Номер артикула
17207000000
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
2 A
Диапазон заданного значения относительной влажности
40-90 rH%
Максимальная мощность коммутации
2
Тип датчика
Полиамидная лента
Подходит для
для нагревателя/вентилятора фильтра
Тип функции переключателя 1
Переключение (NO/NC)
Реализация устройства
Hygrostat
Диапазон напряжения (50 Гц)
24-250 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
24-250 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
24-48 V
Тип единицы измерения
RH
Тип переключения (электрический / механический)
механический
Гигростат с переключением по разнице температур (%)
4 %
Гигростат с переключающимся значением погрешности (K)
±1 %
Вес изделия (фунты)
0,11 lb.
GTIN (EAN)
4061131079071
ETIM-Class
EC004587
Размеры изделия (дюймы)
2.52 inch x 1.46 inch x 1.81 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 294.86 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 218.09 KB Download
Product sheet DE pdf 573.6 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 572.19 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 600 N/A pdf 294.86 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download

Technical Drawings

FLZ 600 HYGROSTAT 40-90% rF

Размеры
X
37 mm
Y
60 mm
Z
47 mm
X
1.46 in
Y
2.36 in
Z
1.85 in