Hygrostats & Hygrotherms
FLZ 605 BL
Hygrotherm FLZ механический Переключение (NO/NC) для нагревателя/вентилятора фильтра
10-80rH% 4%±1%
Номер продукта:
17260000020
Гигростаты серии FLZ включают нагреватели или вентиляторы с фильтрами в распределительных шкафах при превышении заданного значения относительной влажности. Относительная влажность поддерживается на уровне выше точки росы, что предотвращает образование конденсата на электрических компонентах и коррозию незащищенных металлических поверхностей. Электронное комбинированное устройство объединяет термостат и гигростат в одном корпусе и одновременно контролирует относительную влажность и температуру независимо друг от друга.
- Управление системами климатизации в соответствии с потребностями - Экономия энергии и продление срока службы компонентов
- Встроенная защелка - Обеспечивает быстрый и простой монтаж на DIN-рейку
Информация о продукте "FLZ 605 BL HYGROST. 10-80% rH"
Гигростаты серии FLZ включают нагреватели или вентиляторы с фильтрами в распределительных шкафах при превышении заданного значения относительной влажности. Относительная влажность поддерживается на уровне выше точки росы, что предотвращает образование конденсата на электрических компонентах и коррозию незащищенных металлических поверхностей. Электронное комбинированное устройство объединяет термостат и гигростат в одном корпусе и одновременно контролирует относительную влажность и температуру независимо друг от друга.
- Управление системами климатизации в соответствии с потребностями - Экономия энергии и продление срока службы компонентов
- Встроенная защелка - Обеспечивает быстрый и простой монтаж на DIN-рейку
- Номер артикула
- 17260000020
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 5 A
- Диапазон заданного значения относительной влажности
- 10-80 rH%
- Максимальная мощность коммутации
- 2
- Подходит для
- для нагревателя/вентилятора фильтра
- Тип функции переключателя 1
- Переключение (NO/NC)
- Реализация устройства
- Hygrostat
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 24-250 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 24-250 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 24-48 V
- Тип единицы измерения
- RH
- Тип переключения (электрический / механический)
- механический
- Гигростат с переключением по разнице температур (%)
- 4 %
- Гигростат с переключающимся значением погрешности (K)
- ±1 %
- Вес изделия (кг)
- 0,1 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131079361
- ETIM-Class
- EC004587
- Размеры изделия (мм)
- 93 mm x 59 mm x 52 mm
- Номер артикула
- 17260000020
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 5 A
- Диапазон заданного значения относительной влажности
- 10-80 rH%
- Максимальная мощность коммутации
- 2
- Подходит для
- для нагревателя/вентилятора фильтра
- Тип функции переключателя 1
- Переключение (NO/NC)
- Реализация устройства
- Hygrostat
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 24-250 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 24-250 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 24-48 V
- Тип единицы измерения
- RH
- Тип переключения (электрический / механический)
- механический
- Гигростат с переключением по разнице температур (%)
- 4 %
- Гигростат с переключающимся значением погрешности (K)
- ±1 %
- Вес изделия (фунты)
- 0,22 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131079361
- ETIM-Class
- EC004587
- Размеры изделия (дюймы)
- 3.66 inch x 2.32 inch x 2.05 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 42.54 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.83 KB | Download | |
| Manual FLZ 605 | N/A | 341.43 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 61.13 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 33.81 KB | Download |