Hygrostats & Hygrotherms
FLZ 610
Гигротермостат/термостат FLZ электрический Переключение (NO/NC) для нагревателя/вентилятора фильтра
40-90rH% 4%±1% 32-140°F 2K ±1%
Номер продукта:
17218151000
- Управление системами климатизации в соответствии с потребностями - Экономия энергии и продление срока службы компонентов
- Встроенная защелка - Обеспечивает быстрый и простой монтаж на DIN-рейку
Информация о продукте "FLZ 610 HYGR. 115 AC 40-90% rF"
- Управление системами климатизации в соответствии с потребностями - Экономия энергии и продление срока службы компонентов
- Встроенная защелка - Обеспечивает быстрый и простой монтаж на DIN-рейку
- Номер артикула
- 17218151000
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 8 A
- Диапазон заданного значения относительной влажности
- 40-90 rH%
- Переключающий перепад температур (К)
- 2 K
- Допуск переключающего контакта (K)
- ±1 K
- Максимальное заданное значение температуры (°C)
- 60 °C
- Минимальное заданное значение температуры (°C)
- 0 °C
- Диапазон заданной температуры (°C)
- 0-60 °C
- Тип датчика
- Электронный датчик
- Подходит для
- для нагревателя/вентилятора фильтра
- Тип функции переключателя 1
- Переключение (NO/NC)
- Реализация устройства
- Hygrostat / Thermostat
- Тип устройства 1
- Thermostat
- Тип устройства 2 (если это комбинированное устройство)
- Thermostat
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 120-240 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 120-240 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 24-24 V
- Тип единицы измерения
- °F
- Тип единицы измерения (вторая шкала для двойки)
- RH
- Тип переключения (электрический / механический)
- электрический
- Гигростат с переключением по разнице температур (%)
- 4 %
- Гигростат с переключающимся значением погрешности (K)
- ±1 %
- Вес изделия (кг)
- 0,09 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131079323
- ETIM-Class
- EC004587
- Размеры изделия (мм)
- 81 mm x 59 mm x 37 mm
- Номер артикула
- 17218151000
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 8 A
- Диапазон заданного значения относительной влажности
- 40-90 rH%
- Переключающий перепад температур (К)
- 2 K
- Допуск переключающего контакта (K)
- ±1 K
- Максимальное заданное значение температуры (°F)
- 140 °F
- Минимальное заданное значение температуры (°F)
- 32 °F
- Диапазон заданной температуры (°F)
- 32-140 °F
- Тип датчика
- Электронный датчик
- Подходит для
- для нагревателя/вентилятора фильтра
- Тип функции переключателя 1
- Переключение (NO/NC)
- Реализация устройства
- Hygrostat / Thermostat
- Тип устройства 1
- Thermostat
- Тип устройства 2 (если это комбинированное устройство)
- Thermostat
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 120-240 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 120-240 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 24-24 V
- Тип единицы измерения
- °F
- Тип единицы измерения (вторая шкала для двойки)
- RH
- Тип переключения (электрический / механический)
- электрический
- Гигростат с переключением по разнице температур (%)
- 4 %
- Гигростат с переключающимся значением погрешности (K)
- ±1 %
- ETIM-Class
- EC004587
- GTIN (EAN)
- 4061131079323
- Вес изделия (фунты)
- 0,2 lb.
- Размеры изделия (дюймы)
- 3.19 inch x 2.32 inch x 1.48 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.67 MB | Download |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 407.76 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 573.6 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 572.19 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 217.77 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 42.54 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.83 KB | Download | |
| Manual FLZ 610 | N/A | 407.76 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 61.13 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 33.81 KB | Download |
Technical Drawings
FLZ 610 HYGR. 115 AC 40-90% rF
- X
- 59 mm
- Y
- 80.5 mm
- Z
- 38 mm
- X
- 2.32 in
- Y
- 3.17 in
- Z
- 1.5 in
Размеры