You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "FLZ 610 HYGR. 230 AC 40-90% rF"

  • Управление системами климатизации в соответствии с потребностями - Экономия энергии и продление срока службы компонентов
  • Встроенная защелка - Обеспечивает быстрый и простой монтаж на DIN-рейку
Технические данные
Номер артикула
17218100005
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
8 A
Диапазон заданного значения относительной влажности
40-90 rH%
Переключающий перепад температур (К)
2 K
Допуск переключающего контакта (K)
±1 K
Максимальное заданное значение температуры (°C)
60 °C
Минимальное заданное значение температуры (°C)
0 °C
Диапазон заданной температуры (°C)
0-60 °C
Тип датчика
Электронный датчик
Подходит для
для нагревателя/вентилятора фильтра
Тип функции переключателя 1
Переключение (NO/NC)
Реализация устройства
Hygrostat / Thermostat
Тип устройства 1
Thermostat
Тип устройства 2 (если это комбинированное устройство)
Thermostat
Диапазон напряжения (50 Гц)
120-240 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
120-240 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
24-24 V
Тип единицы измерения
°C
Тип единицы измерения (вторая шкала для двойки)
RH
Тип переключения (электрический / механический)
электрический
Гигростат с переключением по разнице температур (%)
4 %
Гигростат с переключающимся значением погрешности (K)
±1 %
Вес изделия (кг)
0,45 kg
GTIN (EAN)
4061131079231
ETIM-Class
EC004587
Размеры изделия (мм)
81 mm x 59 mm x 37 mm
Номер артикула
17218100005
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
8 A
Диапазон заданного значения относительной влажности
40-90 rH%
Переключающий перепад температур (К)
2 K
Допуск переключающего контакта (K)
±1 K
Максимальное заданное значение температуры (°F)
140 °F
Минимальное заданное значение температуры (°F)
32 °F
Диапазон заданной температуры (°F)
32-140 °F
Тип датчика
Электронный датчик
Подходит для
для нагревателя/вентилятора фильтра
Тип функции переключателя 1
Переключение (NO/NC)
Реализация устройства
Hygrostat / Thermostat
Тип устройства 1
Thermostat
Тип устройства 2 (если это комбинированное устройство)
Thermostat
Диапазон напряжения (50 Гц)
120-240 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
120-240 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
24-24 V
Тип единицы измерения
°C
Тип единицы измерения (вторая шкала для двойки)
RH
Тип переключения (электрический / механический)
электрический
Гигростат с переключением по разнице температур (%)
4 %
Гигростат с переключающимся значением погрешности (K)
±1 %
ETIM-Class
EC004587
GTIN (EAN)
4061131079231
Вес изделия (фунты)
0,992 lb.
Размеры изделия (дюймы)
3.19 inch x 2.32 inch x 1.48 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 610 N/A pdf 407.76 KB Download
FLZ 610 HYGR. 230 AC 40-90% rF N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
FLZ 610 HYGR. 230 AC 40-90% rF N/A pdf 33.81 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download