You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PA 1 24 AC 7035"

Сигнальные устройства серии PATROL обеспечивают надёжную звуковую сигнализацию для индикации, предупреждения и подачи тревоги в промышленных условиях. Их универсальная конструкция, высокая эффективность и простота монтажа способствуют безопасному и экономичному управлению.

  • Превосходная проникающая способность звука - Проникает сквозь препятствия, такие как стены и двери, что позволяет сократить количество необходимых звуковых сигнализаторов
  • Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
  • Нетеряющиеся уплотнители и винты - Безопасная и простая работа для более быстрого монтажа проводки и установки
  • Проводка только в основании корпуса - Исключение непрактичного монтажа с использованием трёх рук для простой и безошибочной установки
  • Резервные электрические клеммы - Простое подключение и последовательное соединение для установок, состоящих из нескольких блоков
Технические данные
Номер артикула
23310300055
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
24-24 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
21.6-26.4 V
Тип напряжения
AC
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,15 A
Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
105 dB(A)
Максимальное снижение уровня шума (дБ)
-12 dB
Количество сигналов тревоги
80
Количество внешних выбираемых тонов
4
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Механическая прочность (IEC 62262)
IK08
Цвет корпуса/изделия
Серый
Материал корпуса
Смесь ПК/АБС
Размер проводного ввода
M20
Вес упаковочной единицы (кг)
0,6 kg
GTIN (EAN)
4061131243960
ETIM-Class
EC001354
Размеры изделия (мм)
86 mm x 110 mm x 81 mm
Номер артикула
23310300055
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
24-24 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
21.6-26.4 V
Тип напряжения
AC
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,15 A
Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
105 dB(A)
Максимальное снижение уровня шума (дБ)
-12 dB
Количество сигналов тревоги
80
Количество внешних выбираемых тонов
4
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Механическая прочность (IEC 62262)
IK08
Цвет корпуса/изделия
Серый
Материал корпуса
Смесь ПК/АБС
Размер проводного ввода
M20
Вес изделия (фунты)
0,893 lb.
GTIN (EAN)
4061131243960
ETIM-Class
EC001354
Размеры изделия (дюймы)
3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 24.85 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 545.41 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 389.43 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.67 MB Download
Product sheet DE PDF 3.64 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.86 KB Download
Certificate DNV DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 181.18 KB Download
Conformity_CE_085506671_Rev08_Feb21_PATROL_Sounder_PA1_PA5.pdf N/A pdf 56.05 KB Download
Conformity_UKCA_085507024_Rev00_Sep21_PATROL_Sounder_PA1_PA5.pdf N/A pdf 33.06 KB Download
Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 N/A pdf 1.48 MB Download
MANUAL PA(X) 1 N/A pdf 2.67 MB Download
Размер зоны звуковой сигнализации
3D-охват: высота, длина и ширина зоны сигнализации Требуемый уровень звукового давления Зона звукового покрытия
Высота (H) m Длина (L) m Ширина (W) m
90 дБ (A) 4.6 4.7 5.5
85 дБ (A) 8.1 8.4 9.8
80 дБ (A) 14.4 14.9 17.4
75 дБ (A) 25.6 26.5 30.9